Raccordi per tubi ad alta pressione / Riduttori con nipplo

Raccordi per tubi ad alta pressione / Riduttori con nipplo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi per tubi ad alta pressione / Riduttori con nipplo
  • Raccordi per tubi ad alta pressione / Riduttori con nipplo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo filettato per alta pressione con pressione massima di esercizio di 20,6 MPa.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Le dimensioni del diametro interno nei dati CAD sono solo di riferimento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi ad alta pressione/Riduttori con nipplo:Immagine relativa
Tipo Materiale
SGPNPJEN 1.1158 equiv.
STUPDJEN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Codice componenteR (PT)SGPNPJSTUPDJSGPNPJSTUPDJ
TipoN.T1T2LA(B)(ℓ1)(ℓ2)LA(B)(ℓ1)(ℓ2)Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SGPNPJ

STUPDJ
121/41/8315171511-----  --
233/81/43771915154081916.515.5    
241/21/44192317154592320.515.5    
341/23/84192317154692320.516.5    
363/43/844929201548102821.516.5    
463/41/246929201752102821.520.5    
4811/2491035221757113625.520.5    
6813/4521035222058113625.521.5    
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPNPJ12
SGPNPJ23
SGPNPJ24
SGPNPJ34
SGPNPJ36
SGPNPJ46
SGPNPJ48
SGPNPJ68
STUPDJ23
STUPDJ24
STUPDJ34
STUPDJ36
STUPDJ46
STUPDJ48
STUPDJ68
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite T2 nominale vite Gamma di temperature di esercizio
(°C)

1.88 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/41/8~350

1.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/81/4~350

3.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/21/4~350

2.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/23/8~350

4.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/43/8~350

4.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/41/2~350

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.11/2~350

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.13/4~350

11.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/81/4~800

15.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/21/4~800

15.61 €

7.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/23/8~800

18.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/43/8~800

18.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/41/2~800

30.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.11/2~800

30.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.13/4~800

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Materiale raccordoAcciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv.
Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv.
Temp. di esercizio maxEN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C
SUS30 4800°C
Pressione di esercizio max20.6MPa
Tubo applicabileTubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456
Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459
* Materiale EN 1.1158 equiv. composto da JIS B2316, mentre EN 1.4301 equiv. composto da JIS B2316.
Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (L) e (T) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Riduttore Profilo attacco Nipplo esagonale
Tipo di filettatura di collegamento (1) R Tipo di filettatura di collegamento (2) R Pressione di esercizio massima(MPa) 20.6
Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico