Raccordi per tubi ad alta pressione / Boccola di riduzione

Raccordi per tubi ad alta pressione / Boccola di riduzione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi per tubi ad alta pressione / Boccola di riduzione
  • Raccordi per tubi ad alta pressione / Boccola di riduzione
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo filettato per alta pressione con pressione massima di esercizio di 20,6 MPa.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Le dimensioni del diametro interno nei dati CAD sono solo di riferimento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi ad alta pressione/Boccola di riduzione:Immagine relativa
Tipo Materiale
SGPPBJEN 1.1158 equiv.
SUTPBJEN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Codice componenteT1T2SGPPBJSUTPBJSGPPBJSUTPBJ
TipoN.Rc (PT)R (PT)(B)LC( ℓ )(B)LC( ℓ )Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SGPPBJ

SUTPBJ
121/81/417205151717512
231/43/819227151918513
241/41/223269172321516
261/43/429299202924618
343/81/223269172321516
363/83/429299202924618
383/81353210223527720
461/23/429299202924618
481/21353210223527720
683/41353210223530720
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPPBJ12
SGPPBJ23
SGPPBJ24
SGPPBJ26
SGPPBJ34
SGPPBJ36
SGPPBJ38
SGPPBJ46
SGPPBJ48
SGPPBJ68
SUTPBJ12
SUTPBJ23
SUTPBJ24
SUTPBJ26
SUTPBJ34
SUTPBJ36
SUTPBJ38
SUTPBJ46
SUTPBJ48
SUTPBJ68
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite T2 nominale vite Liquido applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/81/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

1.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/43/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

2.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/41/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

3.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/43/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

2.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/81/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

3.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/83/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

5.76 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/81Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

4.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/23/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

4.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/21Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

4.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/41Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

13.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/81/4-~800

13.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/43/8-~800

14.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/41/2-~800

20.27 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/43/4-~800

14.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/81/2-~800

20.27 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/83/4-~800

25.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/81-~800

19.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/23/4-~800

25.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/21-~800

25.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/41-~800

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Materiale raccordoAcciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv.
Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv.
Temp. di esercizio maxEN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C
SUS30 4800°C
Pressione di esercizio max20.6MPa
Tubo applicabileTubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456
Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459
* Materiale EN 1.1158 equiv. composto da JIS B2316, mentre EN 1.4301 equiv. composto da JIS B2316.
Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (L) e (T) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Riduttore Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc
Tipo di filettatura di collegamento (2) R Pressione di esercizio massima(MPa) 20.6 Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico