Raccordi per tubi a bassa pressione / Gomito a 90° / Maschiati e filettati

Raccordi per tubi a bassa pressione / Gomito a 90° / Maschiati e filettati
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Tipo di connessione] Filettatura su filettatura, stesso diametro / altro tipo; Tipo di connessione: filettatura interna/esterna; Materiale: È possibile scegliere tra EN 1.4308 Equiv. e EN-JM 1010 Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/Gomito a 90°/maschiati e filettati:Immagine relativa
■Senza rivestimento della filettatura
Tipo  Materiale Trattamento superficie
SGPPELEN-JM 1010 equiv.Zincatura a caldo
SUTPELEN 1.4308 equiv.-

■Con rivestimento della filettatura
Tipo Materiale Trattamento superficie
SGCELEN-JM 1010 equiv.Zincatura a caldo
SUCELEN 1.4308 equiv.-
Temperatura ammessa: 150℃

Specifiche

Codice componente
SGCEL25A
SGCPP20A
■Senza rivestimento della filettatura
Codice componenteR, Rc
(PT)
SGPPELSUTPEL
TipoN.(D)(L1)(L2)AB(D)(L1)(L2)AB
SGPPEL
SUTPEL
6A1/8192336172614.522331726
8A1/422264219301924.339.51930
10A3/827314823352329.846.52335
15A1/231385627402735.853.52740
20A3/436456632473343.363.53247
25A1455576.538544152.574.53854
32A1 1/4556789.546625064874662
40A1 1/262729948685668.5964868
50A27587116.557796983113.55779

■Con rivestimento della filettatura
Codice componenteR
Rc
(PT)
SGCELSUCEL
TipoN.(D)(L1)(L2)AB(D)(L1)(L2)AB
SGCEL
SUCEL
6A1/8192336172614.522331726
8A1/422264219302126411930
10A3/827314823352532482335
15A1/231385627402938552740
20A3/436456632473646653247
25A1455576.538544455763854

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGCEL6A
SGCEL8A
SGCEL10A
SGCEL15A
SGCEL20A
SGCEL25A
SGPPEL6A
SGPPEL8A
SGPPEL10A
SGPPEL15A
SGPPEL20A
SGPPEL25A
SGPPEL32A
SGPPEL40A
SGPPEL50A
SUCEL6A
SUCEL8A
SUCEL10A
SUCEL15A
SUCEL20A
SUCEL25A
SUTPEL6A
SUTPEL8A
SUTPEL10A
SUTPEL15A
SUTPEL20A
SUTPEL25A
SUTPEL32A
SUTPEL40A
SUTPEL50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite T2 nominale vite Liquido applicabile Trattamento superficie Rivestimento di tenuta

3.40 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/81/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / OliZincatura a caldoFornito

3.53 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/41/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / OliZincatura a caldoFornito

3.15 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/83/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / OliZincatura a caldoFornito

3.90 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/21/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / OliZincatura a caldoFornito

4.41 €

2.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/43/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / OliZincatura a caldoFornito

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.11Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / OliZincatura a caldoFornito

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/81/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldoNon fornito

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/41/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldoNon fornito

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/83/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldoNon fornito

2.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/21/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldoNon fornito

2.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/43/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldoNon fornito

4.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.11Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldoNon fornito

6.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/41 1/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldoNon fornito

8.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/21 1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldoNon fornito

12.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.22Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldoNon fornito

7.67 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/81/8-Non fornitoFornito

6.55 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/41/4-Non fornitoFornito

6.93 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/83/8-Non fornitoFornito

8.06 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/21/2-Non fornitoFornito

10.45 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/43/4-Non fornitoFornito

13.47 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.11-Non fornitoFornito

6.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/81/8-Non fornitoNon fornito

4.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/41/4-Non fornitoNon fornito

4.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/83/8-Non fornitoNon fornito

7.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/21/2-Non fornitoNon fornito

8.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/43/4-Non fornitoNon fornito

11.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.11-Non fornitoNon fornito

16.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/41 1/4-Non fornitoNon fornito

21.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/21 1/2-Non fornitoNon fornito

33.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.22-Non fornitoNon fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Standard applicabili
 ■ Parti simile: Conformi a JIS B 2301, JIS B 2302, JIS B 0203
 ■ Prodotti C-VALUE: Conformi a ISO 4144, GB/T 7306 equiv.
 ■ Materiale raccordi
RaccordoAcciaioAcciaio inox
Raccordi a vite a bassa pressioneFusione: EN-JM 1010 equiv. (Ghisa malleabile) o equiv.
* I clienti particolarmente interessati all'aspetto esterno devono notare che la superficie è ruvida a causa delle limitazioni del processo di produzione.
Fusione: EN 1.4308 equiv. (EN 1.4301 equiv.)
EN 1.4408 equiv. (EN 1.4401 equiv.)
o equiv.
Raccordi a vite ad alta pressioneEN 1.1158 equiv. o equiv.EN 1.4308 equiv. (EN 1.4301 equiv.)

Standard di pressione, temperatura
 ■ Parte simile, specifiche comuni per prodotti C-VALUE
Stato fluido (°C)Pressione d'esercizio max (Mpa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C2.0
* Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica.
* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Femmina, gomito maschio
Tipo di filettatura di collegamento (1) R Tipo di filettatura di collegamento (2) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico