Raccordi per tubi a bassa pressione / Cappuccio

Raccordi per tubi a bassa pressione / Cappuccio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi per tubi a bassa pressione / Cappuccio
  • Raccordi per tubi a bassa pressione / Cappuccio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Tipo di connessione: vite (terminale); tipo di connessione: tappo; materiale/trattamento superficiale: EN-JM 1010 Equiv. con zincatura a caldo, o EN 1.4308 Equiv. senza trattamento.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/Cappuccio:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
SGPPCEN-JM 1010 equiv.Zincatura a caldo
SUTPCEN 1.4308 equiv.-

Specifiche

Codice componente-L
SGPPS8A
SGPNPR8A

-

75
Codice componenteRc (PT)SGPPCSUTPCSGPPCSUTPC
TipoN.(D)L(D)LPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.1 ~ 19 pz.20 ~ 50 pz.
SGPPC
SUTPC
6A1/819141816
8A1/423152218
10A3/826172620
15A1/231203021
20A3/437243624
25A145284428
32A1 1/454305330
40A1 1/261326032
50A274367336
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPPC6A
SGPPC8A
SGPPC10A
SGPPC15A
SGPPC20A
SGPPC25A
SGPPC32A
SGPPC40A
SGPPC50A
SUTPC6A
SUTPC8A
SUTPC10A
SUTPC15A
SUTPC20A
SUTPC25A
SUTPC32A
SUTPC40A
SUTPC50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite Liquido applicabile Trattamento superficie

4.16 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.26 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.26 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.15 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

3.15 €

2.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

4.67 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

7.66 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.27 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/8-Non fornito

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/4-Non fornito

1.73 €

1.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8-Non fornito

2.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/2-Non fornito

3.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4-Non fornito

4.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1-Non fornito

6.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4-Non fornito

7.57 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2-Non fornito

10.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2-Non fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Condizioni di esercizio dei raccordi
Stato fluidoPressione d'esercizio max (MPa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C2.0
*Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica. (Eccetto cambio transitorio)
* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.
* Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (D) e (L2) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Tappo
Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico