Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SGPPP | SWCH10R equiv. | Cromatura trivalente |
SUPPP | EN 1.4308 equiv. | - |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SGCPP | EN-JM 1010 equiv. | Zincatura a caldo |
SUCPP | EN 1.4308 equiv. | - |
Codice componente |
SGCEL25A SGCPP20A |
Codice componente | R (PT) | Misura quadrata H | t | L | ||
Tipo | N. | SGPPP | SUPPP | |||
SGPPP SUPPP | 6A | 1/8 | 7 | 7 | 16 | 16 |
8A | 1/4 | 9 | 8 | 19 | 19 | |
10A | 3/8 | 12 | 9 | 21 | 21 | |
15A | 1/2 | 14 | 10 | 26 | 25 | |
20A | 3/4 | 17 | 11 | 29 | 28 | |
25A | 1 | 19 | 12 | 31 | 31 | |
32A | 1 1/4 | 23 | 13 | 35 | 35 | |
40A | 1 1/2 | 26 | 14 | 36 | 36 | |
50A | 2 | 32 | 15 | 41 | 41 |
Codice componente | R (PT) | Misura quadrata H | t | L | ||
Tipo | N. | SGCPP | SUCPP | |||
SGCPP SUCPP | 6A | 1/8 | 7 | 7 | 16 | 16 |
8A | 1/4 | 9 | 8 | 19 | 19 | |
10A | 3/8 | 12 | 9 | 21 | 21 | |
15A | 1/2 | 14 | 10 | 26 | 25 | |
20A | 3/4 | 17 | 11 | 29 | 28 | |
25A | 1 | 19 | 12 | 31 | 31 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T1 nominale vite | Liquido applicabile | Trattamento superficie | Rivestimento di tenuta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | Fornito | |
3.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | Fornito | |
3.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | Fornito | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | Fornito | |
3.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | Fornito | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Gas / Oli | Zincatura a caldo | Fornito | |
1.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] SWCH10R Equiv. | 1/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Cromatura trivalente | Non fornito | |
1.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] SWCH10R Equiv. | 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Cromatura trivalente | Non fornito | |
1.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] SWCH10R Equiv. | 3/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Cromatura trivalente | Non fornito | |
1.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] SWCH10R Equiv. | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Cromatura trivalente | Non fornito | |
1.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] SWCH10R Equiv. | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Cromatura trivalente | Non fornito | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] SWCH10R Equiv. | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Cromatura trivalente | Non fornito | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] SWCH10R Equiv. | 1 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Cromatura trivalente | Non fornito | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] SWCH10R Equiv. | 1 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Cromatura trivalente | Non fornito | |
5.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] SWCH10R Equiv. | 2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Cromatura trivalente | Non fornito | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | - | Non fornito | Fornito | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | - | Non fornito | Fornito | |
3.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | - | Non fornito | Fornito | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | - | Non fornito | Fornito | |
5.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | - | Non fornito | Fornito | |
5.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 | - | Non fornito | Fornito | |
1.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | - | Non fornito | Non fornito | |
1.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | - | Non fornito | Non fornito | |
2.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | - | Non fornito | Non fornito | |
1.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | - | Non fornito | Non fornito | |
3.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | - | Non fornito | Non fornito | |
3.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 | - | Non fornito | Non fornito | |
5.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4 | - | Non fornito | Non fornito | |
6.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2 | - | Non fornito | Non fornito | |
8.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2 | - | Non fornito | Non fornito |
Loading...
Stato fluido | Pressione d'esercizio max (MPa) |
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C | 1.0 |
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C | 1.4 |
Acqua in flusso statico: fino a 120°C | 2.0 |
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettature per tubi con diam. uguale | Profilo attacco | Spine |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura di collegamento (1) | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Rivestimento di tenuta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali