Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SGPHE | EN-JM 1010 equiv. | Zincatura a caldo |
SUTHE | EN 1.4308 equiv. | - |
Codice componente | - | L |
SGPPS8A SGPNPR8A | - | 75 |
Codice componente | Rc (PT) | SGPHE | SUTHE | SGPHE | SUTHE | |||||
Tipo | N. | (D) | L | (D) | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | 1 ~ 19 pz. | 20 ~ 50 pz. | |||||||
SGPHE SUTHE | 6A | 1/8 | 18 | 16 | 17 | 16 | ||||
8A | 1/4 | 22 | 17 | 21 | 17 | |||||
10A | 3/8 | 26 | 19 | 25 | 19 | |||||
15A | 1/2 | 30 | 21 | 28 | 21 | |||||
20A | 3/4 | 36 | 25 | 35 | 25 | |||||
25A | 1 | 44 | 29 | 42 | 29 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGPHE6A |
SGPHE8A |
SGPHE10A |
SGPHE15A |
SGPHE20A |
SGPHE25A |
SUTHE6A |
SUTHE8A |
SUTHE10A |
SUTHE15A |
SUTHE20A |
SUTHE25A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T1 nominale vite | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
2.52 € 1.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | - | Non fornito | |
4.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | - | Non fornito | |
4.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | - | Non fornito | |
5.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | - | Non fornito | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | - | Non fornito | |
11.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 | - | Non fornito |
Loading...
Stato fluido | Pressione d'esercizio max (MPa) |
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C | 1.0 |
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C | 1.4 |
Acqua in flusso statico: fino a 120°C | 2.0 |
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettature per tubi con diam. uguale | Tipo di filettatura di collegamento (1) | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali