Raccordi per tubi a bassa pressione / Gomito a 90°

Raccordi per tubi a bassa pressione / Gomito a 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi per tubi a bassa pressione / Gomito a 90°
  • Raccordi per tubi a bassa pressione / Gomito a 90°
  • Sconto volumi elevati
[Tipo di connessione] Filettatura su filettatura, stesso diametro / stesso tipo "Forma di connessione" Curva a 90° "Materiale / Trattamento superficiale: EN-JM 1010 Equiv. con zincatura a caldo, EN 1.4308 Equiv. senza trattamento o EN 1.4408 Equiv. senza trattamento".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/Gomito a 90°:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
SGPPEEN-JM 1010 equiv.Zincatura a caldo
SUTPEEN 1.4308 equiv.-
SUTPESEN 1.4408 equiv.-

Specifiche

Codice componente
SUTPE20A
Codice componenteRc (PT)SGPPESUTPE, SUTPES
TipoN.(D)L(A)(D)L(A)
SGPPE
SUTPE
SUTPES*
6A1/8151724.5181928
8A1/4191928.5221930
10A3/8242335262336
15A1/2282741302742
20A3/4343249363250
25A1433859.5443860
32A1 1/4514671.5534672.5
40A1 1/2574876.5604878
50A2705792735793.5
 
SGPPESUTPESUTPES
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.1 ~ 19 pz.20 ~ 50 pz.
      
      
      
      
      
      
    --
    --
    --
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPPE6A
SGPPE8A
SGPPE10A
SGPPE15A
SGPPE20A
SGPPE25A
SGPPE32A
SGPPE40A
SGPPE50A
SUTPE6A
SUTPE8A
SUTPE10A
SUTPE15A
SUTPE20A
SUTPE25A
SUTPE32A
SUTPE40A
SUTPE50A
SUTPES8A
SUTPES10A
SUTPES15A
SUTPES20A
SUTPES25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite Liquido applicabile Trattamento superficie

1.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

1.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

1.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

1.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

3.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

3.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

4.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

7.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

3.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/8-Non fornito

3.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/4-Non fornito

3.39 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8-Non fornito

3.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/2-Non fornito

4.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4-Non fornito

6.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1-Non fornito

11.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4-Non fornito

14.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2-Non fornito

17.43 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2-Non fornito

5.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv.1/4-Non fornito

5.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv.3/8-Non fornito

6.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv.1/2-Non fornito

8.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv.3/4-Non fornito

12.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv.1-Non fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Standard applicabili
 ■ Parti simile: Conformi a JIS B 2301, JIS B 2302, JIS B 0203
 ■ Prodotti C-VALUE: Conformi a ISO 4144, GB/T 7306 equiv.
 ■ Materiale raccordi
RaccordoAcciaioAcciaio inox
Raccordi a vite a bassa pressioneFusione: EN-JM 1010 equiv. (Ghisa malleabile) o equiv.
* I clienti particolarmente interessati all'aspetto esterno devono notare che la superficie è ruvida a causa delle limitazioni del processo di produzione.
Fusione: EN 1.4308 equiv. (EN 1.4301 equiv.)
EN 1.4408 equiv. (EN 1.4401 equiv.)
o equiv.
Raccordi a vite ad alta pressioneEN 1.1158 equiv. o equiv.EN 1.4308 equiv. (EN 1.4301 equiv.)

Standard di pressione, temperatura
 ■ Parte simile, specifiche comuni per prodotti C-VALUE
Stato fluido (°C)Pressione d'esercizio max (Mpa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C2.0
* Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica.
* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Gomiti
Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico