Raccordi per tubi a bassa pressione / A T

Raccordi per tubi a bassa pressione / A T
  • Sconto volumi elevati
[Tipo di connessione] Filettatura su filettatura, stesso diametro, stesso tipo; Forma di connessione: raccordo a T; Materiale e trattamento superficiale: EN-JM 1010 Equiv. con zincatura a caldo, o EN 1.4308 Equiv. senza trattamento.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/A T:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
SGPPTEN-JM 1010 equiv.Zincatura a caldo
SUTPTEN 1.4308 equiv.-

Specifiche

Codice componente
SUTPE20A
Codice componenteRc (PT)SGPPTSUTPT
TipoN.(D)(L)A(D)(L)A
SGPPT
SUTPT
6A1/81625.517182819
8A1/4202919223019
10A3/82435.523263623
15A1/2284227304227
20A3/4345032365032
25A14359.538446038
32A1 1/45171.5465372.546
40A1 1/25776.548607848
50A27092577393.557
 
SGPPTSUTPT
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.1 ~ 19 pz.20 ~ 50 pz.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPPT6A
SGPPT8A
SGPPT10A
SGPPT15A
SGPPT20A
SGPPT25A
SGPPT32A
SGPPT40A
SGPPT50A
SUTPT6A
SUTPT8A
SUTPT10A
SUTPT15A
SUTPT20A
SUTPT25A
SUTPT32A
SUTPT40A
SUTPT50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite Liquido applicabile Trattamento superficie

2.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

4.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

8.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

9.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

11.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

5.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/8-Non fornito

3.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/4-Non fornito

4.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8-Non fornito

5.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/2-Non fornito

6.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliNon fornito

10.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1-Non fornito

16.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4-Non fornito

16.51 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2-Non fornito

25.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2-Non fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Standard applicabili
 ■ Parti simile: Conformi a JIS B 2301, JIS B 2302, JIS B 0203
 ■ Prodotti C-VALUE: Conformi a ISO 4144, GB/T 7306 equiv.
 ■ Materiale raccordi
RaccordoAcciaioAcciaio inox
Raccordi a vite a bassa pressioneFusione: EN-JM 1010 equiv. (Ghisa malleabile) o equiv.
* I clienti particolarmente interessati all'aspetto esterno devono notare che la superficie è ruvida a causa delle limitazioni del processo di produzione.
Fusione: EN 1.4308 equiv. (EN 1.4301 equiv.)
EN 1.4408 equiv. (EN 1.4401 equiv.)
o equiv.
Raccordi a vite ad alta pressioneEN 1.1158 equiv. o equiv.EN 1.4308 equiv. (EN 1.4301 equiv.)

Standard di pressione, temperatura
 ■ Parte simile, specifiche comuni per prodotti C-VALUE
Stato fluido (°C)Pressione d'esercizio max (Mpa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C2.0
* Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica.
* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Raccordi a T
Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico