Raccordi per tubi a bassa pressione / A croce

Raccordi per tubi a bassa pressione / A croce
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Tipo di connessione] Filettatura su filettatura, stesso diametro / stesso tipo; tipo di connessione: a croce; materiale / trattamento superficiale: EN-JM 1010 Equiv. con zincatura a caldo, o EN 1.4308 Equiv. senza trattamento.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/A croce:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
SGPCSEN-JM 1010 equiv.Zincatura a caldo
SUTCSEN 1.4308 equiv.-

Specifiche

Codice componente
SGPSD12
Codice componenteRc (PT)SGPCSSUTCSSGPCSSUTCS
TipoN.(D)L(D)LPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SGPCS
SUTCS
8A1/422192219    
10A3/826232623    
15A1/230273027    
20A3/436323632    
25A144384438    

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPCS8A
SGPCS10A
SGPCS15A
SGPCS20A
SGPCS25A
SUTCS8A
SUTCS10A
SUTCS15A
SUTCS20A
SUTCS25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite Liquido applicabile Trattamento superficie

7.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

7.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

7.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

7.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

11.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

10.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/4-Non fornito

10.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8-Non fornito

11.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/2-Non fornito

15.55 €

11.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4-Non fornito

25.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1-Non fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Condizioni di esercizio dei raccordi
Stato fluidoPressione d'esercizio max (Mpa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C2.0
*Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica. (Eccetto cambio transitorio)
* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.
* Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (D) e (T) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Con taglio
Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico