Raccordi per tubi a bassa pressione / Con flangia, maschiati

Raccordi per tubi a bassa pressione / Con flangia, maschiati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi per tubi a bassa pressione / Con flangia, maschiati
  • Raccordi per tubi a bassa pressione / Con flangia, maschiati
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/Con flangia, maschiati:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
SGPFREN-JM 1010 equiv.Zincatura a caldo
SUTFREN 1.4308 equiv.-

Specifiche

Codice componente
SGPSD12
Codice componenteRc (PT)D(T)(t)(B)(f)(g)P.C.D.dDiam. bullone applicabilePrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1~9 pz.10~30 pz.
SGPFR15A1/2951812381517015M12  
20A3/41001914421567515M12  
25A11252314491679019M16  
32A1 1/413525166427610019M16  
40A1 1/214025166828110519M16  
50A215529168229612019M16  
 
Codice componenteRc (PT)D(T)(t)(B)P.C.D.dDiam. bullone applicabilePrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1~9 pz.10~30 pz.
SUTFR15A1/2951610307015M12  
20A3/41001812367515M12  
25A11251812439019M16  
32A1 1/413521145410019M16  
40A1 1/214021146010519M16  
50A215522147412019M16  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPFR15A
SGPFR20A
SGPFR25A
SGPFR32A
SGPFR40A
SGPFR50A
SUTFR15A
SUTFR20A
SUTFR25A
SUTFR32A
SUTFR40A
SUTFR50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite Liquido applicabile Trattamento superficie

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

6.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

9.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

11.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

13.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

16.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

13.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/2-Non fornito

15.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4-Non fornito

21.95 €

18.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1-Non fornito

24.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4-Non fornito

27.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2-Non fornito

31.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2-Non fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Condizioni di esercizio dei raccordi
Stato fluidoPressione d'esercizio max (Mpa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C2.0
*Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica. (Eccetto cambio transitorio)
* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.
* Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (D) e (T) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Flangia
Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico