Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SGPPU | EN-JM 1010 equiv. | Zincatura a caldo |
SUTPU | EN 1.4308 equiv. | - |
Codice componente |
SGPSD12 |
Codice componente | Rc (PT) | SGPPU | SUTPU | SGPPU | SUTPU | |||||||||
Tipo | N. | B1 | (L) | (A) | B | B1 | (L) | (A) | B | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | |||||||||||
SGPPU SUTPU | 6A | 1/8 | 15 | 30 | 13 | 25 | 14 | 30 | 13 | 25 | ||||
8A | 1/4 | 19 | 33.5 | 13.5 | 31 | 18 | 33.5 | 13.5 | 31 | |||||
10A | 3/8 | 23 | 38 | 16 | 37 | 22 | 37.5 | 16 | 37 | |||||
15A | 1/2 | 27 | 41 | 17 | 42 | 26 | 40.5 | 17 | 42 | |||||
20A | 3/4 | 33 | 51 | 18.5 | 49 | 32 | 42.5 | 17 | 50 | |||||
25A | 1 | 41 | 54 | 20 | 59 | 41 | 51 | 20 | 59 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGPPU6A |
SGPPU8A |
SGPPU10A |
SGPPU15A |
SGPPU20A |
SGPPU25A |
SUTPU6A |
SUTPU8A |
SUTPU10A |
SUTPU15A |
SUTPU20A |
SUTPU25A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T1 nominale vite | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
5.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
6.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
8.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
9.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | - | Non fornito | |
8.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | - | Non fornito | |
8.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | - | Non fornito | |
9.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | - | Non fornito | |
12.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | - | Non fornito | |
15.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 | - | Non fornito |
Loading...
Stato fluido | Pressione d'esercizio max (Mpa) |
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C | 1.0 |
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C | 1.4 |
Acqua in flusso statico: fino a 120°C | 2.0 |
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettature per tubi con diam. uguale | Tipo di filettatura di collegamento (1) | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali