Raccordi per tubi a bassa pressione / Nipplo (Codici componente - Download CAD)

Raccordi per tubi a bassa pressione / Nipplo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi per tubi a bassa pressione / Nipplo
  • Raccordi per tubi a bassa pressione / Nipplo
  • Sconto volumi elevati
[Tipo di connessione] Filettatura su filettatura, stesso diametro / stesso tipo; tipo di connessione: nipplo rotondo; materiale / trattamento superficiale: EN 1.0035 Equiv. con zincatura a caldo o EN 1.4301 Equiv. (SUS304) senza trattamento.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/Nipplo:Immagine relativa
Tipo  Materiale Trattamento superficie
SGPNPEN 1.0035 equiv.Zincatura a caldo
SUTNPEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente-L
SGPPS8A
SGPNPR8A

-

75
Codice componenteR (PT)DLdSGPNPSUTNP
TipoN.SGPNPSUTNPPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.1 ~ 19 pz.20 ~ 50 pz.
SGPNP
SUTNP
6A1/810.5246.56.5 100 130
8A1/413.8269.29.7 100 120
10A3/817.32812.713.1 100 130
15A1/221.73416.115.5 100 150
20A3/427.23821.621.3 100 160
25A134.04227.628.1 150 170
32A1 1/442.75035.735.8 210 240
40A1 1/248.65041.641.8 240 270
50A260.55852.953.6 360 390
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPNP6A
SGPNP8A
SGPNP10A
SGPNP15A
SGPNP20A
SGPNP25A
SGPNP32A
SGPNP40A
SGPNP50A
SUTNP6A
SUTNP8A
SUTNP10A
SUTNP15A
SUTNP20A
SUTNP25A
SUTNP32A
SUTNP40A
SUTNP50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite Trattamento superficie

1.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/8Zincatura a caldo

1.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/4Zincatura a caldo

1.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/8Zincatura a caldo

1.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/2Zincatura a caldo

1.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/4Zincatura a caldo

2.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1Zincatura a caldo

3.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1 1/4Zincatura a caldo

3.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1 1/2Zincatura a caldo

6.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.2Zincatura a caldo

2.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/8Non fornito

2.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/4Non fornito

2.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/8Non fornito

2.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2Non fornito

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4Non fornito

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1Non fornito

3.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/4Non fornito

4.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/2Non fornito

6.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.2Non fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Condizioni di esercizio dei raccordi
Stato fluidoPressione d'esercizio max (MPa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C2.0
*Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica. (Eccetto cambio transitorio)
* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.
* Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (D) e (L2) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Nipplo rotondo
Tipo di filettatura di collegamento (1) R Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli

Prodotti complementari

Supporto tecnico