Raccordi per tubi a bassa pressione / Nippli lunghi

Raccordi per tubi a bassa pressione / Nippli lunghi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
[Tipo di connessione] Filettatura su filettatura, stesso diametro / stesso tipo; Forma di connessione: Nipplo lungo a doppio attacco; Materiale / trattamento superficiale: EN 1.0035 Equiv. con zincatura a caldo, o EN 1.4301 Equiv. (SUS304) senza trattamento.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/Nippli lunghi:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
SGPNPREN 1.0035 equiv.Zincatura a caldo
SUTNPREN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente-L
SGPPS8A
SGPNPR8A

-

75
Codice componente(L) SelezioneR (PT)(D)(d)Prezzo unitario 1 ~ 30 pz.
SGPNPRSUTNPR
TipoN.SGPNPRSUTNPRSGPNPRSUTNPRL50L75L100L125L50L75L100L125
SGPNPR
SUTNPR
6A50
75
100
125
1/810.5-6.2-    ----
8A1/413.413.89.29.4        
10A3/817.417.312.912.7        
15A1/221.921.716.516.1        
20A3/427.227.221.521.4        
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
* La dimensione D di SGPNPR ha una tolleranza di +0.5 mm.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPNPR6A-50
SGPNPR6A-75
SGPNPR6A-100
SGPNPR6A-125
SGPNPR8A-50
SGPNPR8A-75
SGPNPR8A-100
SGPNPR8A-125
SGPNPR10A-50
SGPNPR10A-75
SGPNPR10A-100
SGPNPR10A-125
SGPNPR15A-50
SGPNPR15A-75
SGPNPR15A-100
SGPNPR15A-125
SGPNPR20A-50
SGPNPR20A-75
SGPNPR20A-100
SGPNPR20A-125
SUTNPR8A-50
SUTNPR8A-75
SUTNPR8A-100
SUTNPR8A-125
SUTNPR10A-50
SUTNPR10A-75
SUTNPR10A-100
SUTNPR10A-125
SUTNPR15A-50
SUTNPR15A-75
SUTNPR15A-100
SUTNPR15A-125
SUTNPR20A-50
SUTNPR20A-75
SUTNPR20A-100
SUTNPR20A-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite Trattamento superficie Lunghezza L
(mm)

1.51 €

0.79 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/8Zincatura a caldo50

2.15 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/8Zincatura a caldo75

2.65 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/8Zincatura a caldo100

3.02 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/8Zincatura a caldo125

1.51 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/4Zincatura a caldo50

2.15 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/4Zincatura a caldo75

2.65 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/4Zincatura a caldo100

3.02 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/4Zincatura a caldo125

1.51 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/8Zincatura a caldo50

2.15 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/8Zincatura a caldo75

2.65 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/8Zincatura a caldo100

3.02 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/8Zincatura a caldo125

1.51 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/2Zincatura a caldo50

2.15 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/2Zincatura a caldo75

2.65 €

2.23 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/2Zincatura a caldo100

3.02 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.1/2Zincatura a caldo125

2.02 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/4Zincatura a caldo50

2.65 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/4Zincatura a caldo75

3.40 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/4Zincatura a caldo100

4.27 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.3/4Zincatura a caldo125

1.64 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/4Non fornito50

2.26 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/4Non fornito75

2.65 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/4Non fornito100

3.27 €

2.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/4Non fornito125

1.64 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/8Non fornito50

2.26 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/8Non fornito75

2.65 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/8Non fornito100

3.27 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/8Non fornito125

2.26 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2Non fornito50

3.25 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2Non fornito75

3.02 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2Non fornito100

4.03 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2Non fornito125

2.39 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4Non fornito50

2.89 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4Non fornito75

3.72 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4Non fornito100

4.54 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4Non fornito125

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Condizioni di esercizio dei raccordi
Stato fluidoPressione d'esercizio max (MPa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C2.0
*Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica. (Eccetto cambio transitorio)
* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.
* Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (D) e (L2) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Nipplo rotondo
Tipo di filettatura di collegamento (1) R Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli

Prodotti complementari

Supporto tecnico