Raccordi per tubi a bassa pressione / Nipplo / Esagonali

Raccordi per tubi a bassa pressione / Nipplo / Esagonali
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/Nipplo/Esagonali:Immagine relativa
Tipo   Materiale  Trattamento superficie
SGPNR EN-JM 1010 equiv. Zincatura a caldo
SUTNR EN 1.4308 equiv. -
SUTNRS EN 1.4408 equiv. -

Specifiche

Codice componente
SUTPE20A
Codice componenteR (PT)B*L(ℓ)d
TipoN.SGPNRSUTNR
SUTNRS
SGPNRSUTNR
SUTNRS
SGPNRSUTNRSUTNRS
SGPNR
SUTNR
SUTNRS
6A1/81432321111555.0
8A1/417343412.513.5776.8
10A3/82136361313.5999.0
15A1/226434216.518131313.2
20A3/432484718.519.5181615.8
25A138525220.520.5242221.7
32A1 1/446565622.522.5323030.1
40A1 1/254606023.523.53735-
50A263666625.525.54847-
 
SGPNRSUTNRSUTNRS
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.1 ~ 19 pz.20 ~ 50 pz.1 ~ 19 pz.20 ~ 50 pz.
      
      
      
      
      
      
      
    --
    --
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPNR6A
SGPNR8A
SGPNR10A
SGPNR15A
SGPNR20A
SGPNR25A
SGPNR32A
SGPNR40A
SGPNR50A
SUTNR6A
SUTNR8A
SUTNR10A
SUTNR15A
SUTNR20A
SUTNR25A
SUTNR32A
SUTNR40A
SUTNR50A
SUTNRS6A
SUTNRS8A
SUTNRS10A
SUTNRS15A
SUTNRS20A
SUTNRS25A
SUTNRS32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite Liquido applicabile Trattamento superficie

3.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

1.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

1.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

1.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

1.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.3/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

3.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

4.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.1 1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

5.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN-JM 1010 Equiv.2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / OliZincatura a caldo

2.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/8-Non fornito

2.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/4-Non fornito

2.45 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8-Non fornito

3.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/2-Non fornito

4.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4-Non fornito

6.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1-Non fornito

8.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4-Non fornito

12.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2-Non fornito

15.29 €

12.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2-Non fornito

4.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv.1/8-Non fornito

4.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv.1/4-Non fornito

4.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv.3/8-Non fornito

5.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv.1/2-Non fornito

7.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv.3/4-Non fornito

10.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv.1-Non fornito

14.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv.1 1/4-Non fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Standard applicabili
 ■ Parti simile: Conformi a JIS B 2301, JIS B 2302, JIS B 0203
 ■ Prodotti C-VALUE: Conformi a ISO 4144, GB/T 7306 equiv.
 ■ Materiale raccordi
Raccordo Acciaio Acciaio inox
Raccordi a vite a bassa pressione Fusione: EN-JM 1010 equiv. (Ghisa malleabile) o equiv.
* I clienti particolarmente interessati all'aspetto esterno devono notare che la superficie è ruvida a causa delle limitazioni del processo di produzione.
Fusione: EN 1.4308 equiv. (EN 1.4301 equiv.)
EN 1.4408 equiv. (EN 1.4401 equiv.)
o equiv.
Raccordi a vite ad alta pressione EN 1.1158 equiv. o equiv. EN 1.4308 equiv. (EN 1.4301 equiv.)

Standard di pressione, temperatura
 ■ Parte simile, specifiche comuni per prodotti C-VALUE
Stato fluido (°C) Pressione d'esercizio max (Mpa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C 1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C 1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C 2.0
* Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica.
* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Nipplo esagonale
Tipo di filettatura di collegamento (1) R Pressione di esercizio massima(MPa) 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico