Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio max | |||||
Filettature maschio/femmina | Filettature maschio sui due lati | Filettature femmina sui due lati | ||||||
Pari diam. | Riduzione | Pari diam. | Riduzione | Pari diam. | Riduzione | |||
- | EXTGBD | EXMGB | - | - | - | EN 1.0038 equiv. | Ossido nero | 20.6MPa |
EXTG | EXTGD | EXMG | - | EXFG | EXFGD | Nichelatura chimica | ||
EXTGS | EXTGSD | EXMGS | EXMGSD | EXFGS | EXFGSD | EN 1.4305 equiv. | - |
Codice componente | - | T1 | - | L |
EXTG3 EXTGSD4 | - | 3 | - - | 30 40 |
Codice componente | Selezione L | R/Rc (PT)/M (Fil. grossa) T1/T2 | B | (C) | d | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | N. | EXTG | EXTGS | |||||||||||
Pari diam. EXTG EXTGS | 1 | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | 4.5 | ||||||
2 | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | 6.5 | |||||||
3 | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | 9.0 | |||||||
4 | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 | 10.0 | |||||||
5 | 15 | 20 | M5 | 8 | 9.2 | 2.0 |
T1 | d |
M5 | 2.0 (3.0) |
R1/8 | 4.5 |
R1/4 | 6.5 |
R3/8 | 9.0 |
R1/2 | 10.0 |
T1 | d |
NPT1/8 | 4.5 |
NPT1/4 | 6.5 |
NPT3/8 | 9.0 |
NPT1/2 | 10.0 |
Codice componente | Sel. M (Fil. grosso)/R (PT)/NPT | Selezione L | Rc (PT)T2 | B | (C) | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | N. | T1 | EXTGBD | EXTGD | EXTGSD | |||||||||
Riduzione EXTGBD EXTGD EXTGSD | 1 | 5 (M5) 1N (NPT1/8) | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | ||||||
2 | 1 (1/8) 2N (NPT1/4) | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | |||||||
3 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3N (NPT3/8) | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | |||||||
4 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4N (NPT1/2) | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 |
T1 | ℓ |
1/8 | 11 |
1/4 | 13 |
3/8 | 15 |
1/2 | 17 |
M5 | 6 |
Codice componente | Selezione | R (PT)/M (fil. grossa) T1/T2 | B | (C) | d | ℓ | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | L | EXMGB | EXMG | EXMGS | |||||
Pari diam. EXMGB EXMG EXMGS | 1 | 10 15 20 | 1/8 | 14 | 16.2 | 4.5 | 10 | |||
2 | 1/4 | 19 | 21.9 | 6.5 | 10 | |||||
3 | 3/8 | 24 | 27.7 | 9.0 | 12 | |||||
4 | 1/2 | 27 | 31.2 | 10.0 | 17 | |||||
5 | 5 10 15 | M5 | 8 | 9.2 | 3.0 | 7.5 |
Codice componente | Sel. M (Fil. grosso)/R (PT)/NPT | Selezione L | R (PT)T2 | B | (C) | ℓ | d | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | T1 | |||||||
Riduzione EXMGSD | 1 | 5 (M5) 1N (NPT1/8) | 10 15 20 | 1/8 | 14 | 16.2 | 10 | 3 | |
2 | 1 (1/8) 2N (NPT1/4) | 1/4 | 19 | 21.9 | 10 | 4.5 | |||
3 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3N (NPT3/8) | 3/8 | 24 | 27.7 | 12 | 4.5 | |||
4 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4N (NPT1/2) | 1/2 | 27 | 31.2 | 17 | 6.5 |
Codice componente | Selezione L | Rc (PT)/M (fil. grossa) T1/T2 | B | (C) | d | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | N. | EXFG | EXFGS | |||||||||||
Pari diam. EXFG EXFGS | 1 | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | 8.2 | ||||||
2 | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | 10.9 | |||||||
3 | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | 14.4 | |||||||
4 | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 | 18.0 | |||||||
5 | 15 | 20 | 25 | M5 | 8 | 9.2 | 4.2 |
Codice componente | Sel. M (Fil. grosso)/R (PT)/NPT | Selezione L | Rc (PT)T2 | B | (C) | d | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | N. | T1 | EXFGD | EXFGSD | ||||||||||
Riduzione EXFGD EXFGSD | 1 | 5 (M5) 1N (NPT1/8) | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | 4.2 | |||||
2 | 1 (1/8) 2N (NPT1/4) | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | 8.2 | ||||||
3 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3N (NPT3/8) | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | 8.2 | ||||||
4 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4N (NPT1/2) | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 | 10.9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di collegamento | Profilo attacco | Materiale | T1 nominale vite | T2 nominale vite | Tipo di filettatura di collegamento (1) | Tipo di filettatura di collegamento (2) | Trattamento superficie | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Rc | Rc | Nichelatura chimica | 20 | |
16.58 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Rc | Rc | Nichelatura chimica | 25 | |
16.58 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Rc | Rc | Nichelatura chimica | 30 | |
16.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | Rc | Nichelatura chimica | 25 | |
16.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | Rc | Nichelatura chimica | 30 | |
16.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | Rc | Nichelatura chimica | 35 | |
17.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | Rc | Nichelatura chimica | 30 | |
17.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | Rc | Nichelatura chimica | 35 | |
17.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | Rc | Nichelatura chimica | 40 | |
18.09 € 12.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | Rc | Nichelatura chimica | 35 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | Rc | Nichelatura chimica | 40 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | Rc | Nichelatura chimica | 45 | |
15.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 5 | - | - | Nichelatura chimica | 15 | |
15.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 5 | - | - | Nichelatura chimica | 20 | |
15.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 5 | - | - | Nichelatura chimica | 25 | |
17.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | Rc | Nichelatura chimica | 20 | |
17.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | Rc | Nichelatura chimica | 25 | |
17.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | Rc | Nichelatura chimica | 30 | |
17.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 1/8 | - | Rc | Nichelatura chimica | 20 | |
17.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 1/8 | - | Rc | Nichelatura chimica | 25 | |
17.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 1/8 | - | Rc | Nichelatura chimica | 30 | |
19.87 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/4 | R | Rc | Nichelatura chimica | 25 | |
19.87 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/4 | R | Rc | Nichelatura chimica | 30 | |
19.87 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/4 | R | Rc | Nichelatura chimica | 35 | |
19.87 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | - | Rc | Nichelatura chimica | 25 | |
19.87 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | - | Rc | Nichelatura chimica | 30 | |
19.87 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | - | Rc | Nichelatura chimica | 35 | |
22.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 3/8 | R | Rc | Nichelatura chimica | 30 | |
22.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 3/8 | R | Rc | Nichelatura chimica | 35 | |
22.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 3/8 | R | Rc | Nichelatura chimica | 40 | |
22.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 3/8 | R | Rc | Nichelatura chimica | 30 | |
22.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 3/8 | R | Rc | Nichelatura chimica | 35 | |
22.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 3/8 | R | Rc | Nichelatura chimica | 40 | |
22.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | - | Rc | Nichelatura chimica | 30 | |
22.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | - | Rc | Nichelatura chimica | 35 | |
22.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | - | Rc | Nichelatura chimica | 40 | |
25.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/2 | R | Rc | Nichelatura chimica | 35 | |
25.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/2 | R | Rc | Nichelatura chimica | 40 | |
25.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/2 | R | Rc | Nichelatura chimica | 45 | |
25.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/2 | R | Rc | Nichelatura chimica | 35 | |
25.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/2 | R | Rc | Nichelatura chimica | 40 | |
25.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/2 | R | Rc | Nichelatura chimica | 45 | |
25.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | - | Rc | Nichelatura chimica | 35 | |
25.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | - | Rc | Nichelatura chimica | 40 | |
25.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Riduttore | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | - | Rc | Nichelatura chimica | 45 | |
17.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Rc | Rc | Non fornito | 20 | |
17.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Rc | Rc | Non fornito | 25 | |
17.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 1/8 | 1/8 | Rc | Rc | Non fornito | 30 | |
20.25 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | Rc | Non fornito | 25 | |
20.25 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | Rc | Non fornito | 30 | |
20.25 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 1/4 | 1/4 | Rc | Rc | Non fornito | 35 | |
22.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | Rc | Non fornito | 30 | |
22.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | Rc | Non fornito | 35 | |
22.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 3/8 | 3/8 | Rc | Rc | Non fornito | 40 | |
25.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | Rc | Non fornito | 35 | |
25.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | Rc | Non fornito | 40 | |
25.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 1/2 | 1/2 | Rc | Rc | Non fornito | 45 | |
16.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 5 | 5 | - | - | Non fornito | 15 | |
16.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 5 | 5 | - | - | Non fornito | 20 | |
16.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | - | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 5 | 5 | - | - | Non fornito | 25 |
Loading...
Tipo | Attacco | Pressione di esercizio massima(MPa) | 20.6 | Liquido applicabile | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Profilo attacco
Materiale
T1 nominale vite
T2 nominale vite
Tipo di filettatura di collegamento (1)
Tipo di filettatura di collegamento (2)
Trattamento superficie
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali