Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SGPPB | EN-JM 1010 equiv. | Zincatura a caldo |
SUTPB | EN 1.4308 equiv. | - |
Codice componente |
SGPSD12 |
Codice componente | Rc (PT) | R(PT) | L | B | SGPPB | SUTPB | |||
Tipo | N. | T1 | T2 | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
1 ~ 9 pz. | 10~30 pz. | 1 ~ 19 pz. | 20 ~ 50 pz. | ||||||
SGPPB SUTPB | 12 | 1/8 | 1/4 | 17 | 17 | ||||
13 | 1/8 | 3/8 | 18 | 21 | |||||
14 | 1/8 | 1/2 | 21 | 26 | |||||
23 | 1/4 | 3/8 | 18 | 21 | |||||
24 | 1/4 | 1/2 | 21 | 26 | |||||
26 | 1/4 | 3/4 | 24 | 32 | |||||
28 | 1/4 | 1 | 27 | 38 | |||||
34 | 3/8 | 1/2 | 21 | 26 | |||||
36 | 3/8 | 3/4 | 24 | 32 | |||||
38 | 3/8 | 1 | 27 | 38 | |||||
46 | 1/2 | 3/4 | 24 | 32 | |||||
48 | 1/2 | 1 | 27 | 38 | |||||
68 | 3/4 | 1 | 27 | 38 | |||||
610 | 3/4 | 1 1/4 | 30 | 46 | |||||
810 | 1 | 1 1/4 | 30 | 46 | |||||
812 | 1 | 1 1/2 | 32 | 54 | |||||
1012 | 1 1/4 | 1 1/2 | 32 | 54 | |||||
1016 | 1 1/4 | 2 | 36 | 63 | |||||
1216 | 1 1/2 | 2 | 36 | 63 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di collegamento | Materiale | T1 nominale vite | T2 nominale vite | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
2.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | 3/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
4.27 € 1.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/8 | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
2.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | 3/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
2.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
2.89 € 2.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
2.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
2.52 € 1.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1 1/4 | 1 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
7.56 € 4.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1 1/4 | 2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1 1/2 | 2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
4.54 € 2.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | 1 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1 | 1 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Riduttore | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1 | 1 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | 1/4 | - | Non fornito | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | 3/8 | - | Non fornito | |
2.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8 | 1/2 | - | Non fornito | |
2.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | 3/8 | - | Non fornito | |
2.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | 1/2 | - | Non fornito | |
4.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | 3/4 | - | Non fornito | |
5.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | 1 | - | Non fornito | |
2.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 1/2 | - | Non fornito | |
4.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 3/4 | - | Non fornito | |
5.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 1 | - | Non fornito | |
4.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | 3/4 | - | Non fornito | |
5.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | 1 | - | Non fornito | |
5.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | 1 | - | Non fornito | |
9.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4 | 1 1/2 | - | Non fornito | |
11.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4 | 2 | - | Non fornito | |
13.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2 | 2 | - | Non fornito | |
7.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | 1 1/4 | - | Non fornito | |
7.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 | 1 1/4 | - | Non fornito | |
9.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettature per tubi con diam. uguale | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 | 1 1/2 | - | Non fornito |
Loading...
Stato fluido | Pressione d'esercizio max (Mpa) |
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C | 1.0 |
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C | 1.4 |
Acqua in flusso statico: fino a 120°C | 2.0 |
Tipo | Attacco | Tipo di filettatura di collegamento (1) | Rc | Tipo di filettatura di collegamento (2) | R |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Materiale
T1 nominale vite
T2 nominale vite
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali