Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SGPED | EN-JM 1010 equiv. | Zincatura a caldo |
SUTED | EN 1.4308 equiv. | - |
Codice componente |
SGPSD12 |
Codice componente | Rc (PT) | SGPED | SUTED | SGPED | SUTED | ||||||||||||||
Tipo | N. | T1 | T2 | (D1) | (D2) | (L1) | (L2) | W | H | (D1) | (D2) | (L1) | (L2) | W | H | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati |
1 ~ 9 pz. | 10~30 pz. | 1 ~ 9 pz. | 10~30 pz. | ||||||||||||||||
SGPED SUTED | 24 | 1/4 | 1/2 | 23 | 31 | 36 | 40 | 24 | 24 | 22 | 30 | 35 | 39 | 24 | 24 | ||||
34 | 3/8 | 1/2 | 27 | 31 | 39 | 42 | 25 | 26 | 26 | 30 | 39 | 40 | 25 | 26 | |||||
36 | 3/8 | 3/4 | 27 | 37 | 42 | 47 | 28 | 28 | 26 | 36 | 41 | 46 | 28 | 28 | |||||
46 | 1/2 | 3/4 | 28 | 35 | 44 | 49 | 30 | 29 | 30 | 36 | 44 | 48 | 30 | 29 | |||||
48 | 1/2 | 1 | 28 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 30 | 44 | 47 | 55 | 32 | 33 | |||||
68 | 3/4 | 1 | 34 | 43 | 52 | 57 | 35 | 34 | 36 | 44 | 52 | 57 | 35 | 34 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGPED24 |
SGPED34 |
SGPED36 |
SGPED46 |
SGPED48 |
SGPED68 |
SUTED24 |
SUTED34 |
SUTED36 |
SUTED46 |
SUTED48 |
SUTED68 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T1 nominale vite | T2 nominale vite | Liquido applicabile | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/4 | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
2.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
1.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/8 | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
2.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
3.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 1/2 | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
3.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN-JM 1010 Equiv. | 3/4 | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | Zincatura a caldo | |
5.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | 1/2 | - | Non fornito | |
5.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 1/2 | - | Non fornito | |
7.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 3/4 | - | Non fornito | |
7.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | 3/4 | - | Non fornito | |
10.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | 1 | - | Non fornito | |
10.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | 1 | - | Non fornito |
Loading...
Stato fluido | Pressione d'esercizio max (Mpa) |
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C | 1.0 |
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C | 1.4 |
Acqua in flusso statico: fino a 120°C | 2.0 |
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Riduttore | Profilo attacco | Gomiti |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura di collegamento (1) | Rc | Tipo di filettatura di collegamento (2) | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
T2 nominale vite
Liquido applicabile
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali