Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
STUNPS | EN 1.4308 equiv. |
STUNPSS | EN 1.4408 equiv. |
Codice componente |
SGPSD12 |
Codice componente | R (PT) | STUNPS | STUNPSS | Prezzo unitario STUNPS | Prezzo unitario STUNPSS | ||||||||||||||||
Tipo | N. | T1 | T2 | B | L | (A) | ( ℓ 1) | ( ℓ 2) | (d1) | (d2) | B | L | (A) | ( ℓ 1) | ( ℓ 2) | (d1) | (d2) | 1~9 pz. | 10~30 pz. | 1~9 pz. | 10~30 pz. |
STUNPS STUNPSS | 12 | 1/4 | 1/8 | 17 | 33 | 10 | 12 | 11 | 7 | 5 | 16 | 28 | 8.0 | 12.0 | 7.6 | 7.5 | 5.0 | ||||
13 | 3/8 | 1/8 | 21 | 34 | 10 | 13 | 11 | 9 | 5 | 19 | 29 | 7.8 | 13.1 | 7.6 | 10.9 | 4.9 | |||||
23 | 3/8 | 1/4 | 21 | 35 | 10 | 13 | 12 | 9 | 7 | 19 | 33 | 8.1 | 12.9 | 12.0 | 10.9 | 7.4 | |||||
24 | 1/2 | 1/4 | 26 | 38 | 10 | 16 | 12 | 13 | 7 | 24 | 36 | 8.1 | 16.3 | 11.9 | 14.5 | 4.6 | |||||
34 | 1/2 | 3/8 | 26 | 39 | 10 | 16 | 13 | 13 | 9 | 24 | 37 | 8.5 | 15.5 | 12.9 | 14.4 | 10.9 | |||||
36 | 3/4 | 3/8 | 32 | 42 | 11 | 18 | 13 | 16 | 9 | 29 | 39 | 8.5 | 17.5 | 12.3 | 19.9 | 11.0 | |||||
46 | 3/4 | 1/2 | 32 | 45 | 11 | 18 | 16 | 16 | 13 | 29 | 42 | 8.2 | 17.9 | 15.5 | 20.0 | 14.5 | |||||
48 | 1 | 1/2 | 38 | 48 | 12 | 20 | 16 | 22 | 13 | 36 | 45 | 8.3 | 20.8 | 15.9 | 25.5 | 14.5 | |||||
68 | 1 | 3/4 | 38 | 50 | 12 | 20 | 18 | 22 | 16 | 36 | 47 | 8.4 | 20.9 | 17.6 | 25.5 | 20.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
STUNPS12 |
STUNPS13 |
STUNPS23 |
STUNPS24 |
STUNPS34 |
STUNPS36 |
STUNPS46 |
STUNPS48 |
STUNPS68 |
STUNPSS12 |
STUNPSS13 |
STUNPSS23 |
STUNPSS24 |
STUNPSS34 |
STUNPSS36 |
STUNPSS46 |
STUNPSS48 |
STUNPSS68 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T1 nominale vite | T2 nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4 | 1/8 | |
10.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 1/8 | |
10.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8 | 1/4 | |
13.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | 1/4 | |
13.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/2 | 3/8 | |
17.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | 3/8 | |
17.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4 | 1/2 | |
25.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 | 1/2 | |
25.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 | 3/4 | |
7.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 1/4 | 1/8 | |
7.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 3/8 | 1/8 | |
7.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 3/8 | 1/4 | |
27.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 1/2 | 1/4 | |
10.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 1/2 | 3/8 | |
13.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 3/4 | 3/8 | |
13.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 3/4 | 1/2 | |
17.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 1 | 1/2 | |
17.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. | 1 | 3/4 |
Loading...
Stato fluido | Pressione d'esercizio max (Mpa) |
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C | 1.0 |
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C | 1.4 |
Acqua in flusso statico: fino a 120°C | 2.0 |
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Riduttore | Profilo attacco | Nipplo esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura di collegamento (1) | R | Tipo di filettatura di collegamento (2) | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
T2 nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali