Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | N (Numero di fori) |
MTC50 | - | 4 |
Codice componente | N (Numero di fori) | L | P | Q | B | D | T | Bullone di montaggio consigliato (fil. grossa) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | N. | Selezione | Una fila | Due file | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | ||||||
MTC | 38 | 1 | 55 | 37.5 | 27.5 | 26 | 9 | 2.3 | M8-50 | M8-90 | ||
2 | 92.5 | |||||||||||
3 | 130 | |||||||||||
4 | 167.5 | |||||||||||
5 | 205 | |||||||||||
50 | 1 | 70 | 50 | 35 | 26 | 9 | 2.3 | M8-65 | M8-115 | |||
2 | 120 | |||||||||||
3 | 170 | |||||||||||
4 | 220 | |||||||||||
5 | 270 | |||||||||||
75 | 1 | 100 | 75 | 50 | 38 | 11 | 3.2 | M10-90 | M10-170 | |||
2 | 175 | |||||||||||
3 | 250 | |||||||||||
4 | 325 | |||||||||||
5 | 400 | |||||||||||
100 | 1 | 130 | 100 | 65 | 42 | 11 | 4 | M10-120 | - | |||
2 | 230 | |||||||||||
Le dimensioni L dei bulloni consigliati per il montaggio sono relative all'uso di adattatori saldati (MCWA) P.1290. Confermare la lunghezza per ogni metodo di montaggio prima dell'uso. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MTC38-1 |
MTC38-2 |
MTC38-3 |
MTC38-4 |
MTC38-5 |
MTC50-1 |
MTC50-2 |
MTC50-3 |
MTC50-4 |
MTC50-5 |
MTC75-1 |
MTC75-2 |
MTC75-3 |
MTC75-4 |
MTC75-5 |
MTC100-1 |
MTC100-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. applicabile | Numero di fori | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 1 | 55 | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 2 | 92.5 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 3 | 130 | |
17.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 4 | 167.5 | |
21.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 5 | 205 | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 1 | 70 | |
11.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 2 | 120 | |
15.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 3 | 170 | |
23.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 4 | 220 | |
27.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 5 | 270 | |
12.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 1 | 100 | |
17.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 2 | 175 | |
23.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 3 | 250 | |
32.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 4 | 325 | |
38.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 5 | 400 | |
17.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 130 | |
27.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2 | 230 |
Loading...
Materiale | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Trattamento superficie | Verniciatura nera |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
N. applicabile
Numero di fori
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali