Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | P o M |
MCBM38 MCMA50 | - | 10 |
MCKB100 MCWA75 | - | 8 |
Codice componente | M (Fil. grossa) | S | T | B | M1 (Filettatura grossa) | Corpo applicabile N. | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | ||||||
MCKB | 38 | 8 | 50 | 23 | 17 | M8 | 38 | ||
50 | 8 | 65 | 23 | 17 | M8 | 50 | |||
75 | 8 | 90 | 23 | 17 | M10 | 75 | |||
10 | 90 | 33 | 17 | M10 | 75 | ||||
100 | 8 | 120 | 23 | 17 | M10 | 100 | |||
10 | 120 | 33 | 17 | M10 | 100 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCKB38-8 |
MCKB50-8 |
MCKB75-8 |
MCKB75-10 |
MCKB100-8 |
MCKB100-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | N. applicabile | M (Filettatura grossa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 38 | 8 | |
27.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 8 | |
15.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 75 | 8 | |
34.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 75 | 10 | |
21.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 100 | 8 | |
42.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 100 | 10 |
Loading...
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Spessore T | 23 | Dim. esterna B | 17 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
N. applicabile
M (Filettatura grossa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali