Supporti per tubi / Gambe a spatola

Supporti per tubi / Gambe a spatola

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Supporti per tubi / Gambe a spatola
  • Supporti per tubi / Gambe a spatola
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Utilizzo come albero rotante per il bloccaggio del rullo di trasporto. -È possibile scegliere il cromato trivalente per il trattamento superficiale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti per tubi/Gambe a spatola:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
HGAEN 1.0038 equiv.Cromatura trivalente
HGASEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente
KBND25A
TGA2
Codice componenteLHGAHGAS
TipoN.Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10~20 pz.1 ~ 9 pz.10~20 pz.
HGA
HGAS
150
275
3100
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HGA1
HGA2
HGA3
HGAS1
HGAS2
HGAS3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Lunghezza complessiva L
(mm)

8.18 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente50

9.19 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente75

9.83 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente100

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni -EN 1.4301 Equiv.Non fornito50

10.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito75

10.71 €

5.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.4301 Equiv.Non fornito100

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Supporti per tubi/Gambe a spatola:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati

Prodotti complementari

Supporto tecnico