Copertura tubi a gomito per ritenzione termica

Copertura tubi a gomito per ritenzione termica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Copertura tubi a gomito per ritenzione termica
  • Copertura tubi a gomito per ritenzione termica
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Utilizzare per l'isolamento termico dei raccordi per tubi in acciaio. Per le curve e i raccordi a T.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Copertura tubi a gomito per ritenzione termica:Immagine relativa
Gamma di temperature d'esercizio: -20 ~ 120°C
  Materiale: Schiuma di polietilene termoresistente

Specifiche

Codice componente-L
HKCVE6A-

100
Codice componenteDdtLABPrezzo unitario
TipoN.HKCVEHKCVT
HKCVE
HKCVT
6A32168 24 32 64   
8A36208 26 34 68   
10A442410 32 40 80   
15A482810 34 42 84   
20A543410 36 44 88   
25A634310 40 50 100   
Le dimensioni A e B sono applicabili solo per HKCVT.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HKCVE6A
HKCVE8A
HKCVE10A
HKCVE15A
HKCVE20A
HKCVE25A
HKCVT6A
HKCVT8A
HKCVT10A
HKCVT15A
HKCVT20A
HKCVT25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo applicabile tipico
(mm)
N. applicabile Profilo

5.92 €

1 Disponibile 5 giorni -10 ~ Less Than 206APer gomiti

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1010 ~ Less Than 208APer gomiti

7.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1020 ~ Less Than 3010APer gomiti

7.18 €

1 Disponibile 5 giorni -20 ~ Less Than 3015APer gomiti

8.57 €

1 Disponibile 5 giorni 1030 ~ Less Than 4020APer gomiti

9.19 €

1 Disponibile 5 giorni 1030 ~ Less Than 4025APer gomiti

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1010 ~ Less Than 206APer raccordo a T

7.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1010 ~ Less Than 208APer raccordo a T

7.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1020 ~ Less Than 3010APer raccordo a T

8.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1020 ~ Less Than 3015APer raccordo a T

9.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1030 ~ Less Than 4020APer raccordo a T

10.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1030 ~ Less Than 4025APer raccordo a T

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale a ritenzione termica Materiale Schiuma di polietilene termoresistente Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico