Raccordi per tubi sanitari / A T / Estremità con virola (SNBT1S)

Raccordi per tubi sanitari / A T / Estremità con virola SNBT1S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SNBT1S

Marca: MISUMI

Prezzo: 65.99

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. nominale Gamma D: 1.0S-2.0S

Materiale raccordo: EN 1.4301 Equiv.

Nominale: 1.0S Ø

D.I. d (d1): 23 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SNBT1S

Raccordi per tubi sanitari/A T/estremità con virola:Immagine relativa
TipoMateriale
SNBTEN 1.4301 Equiv.
SNBTSEN 1.4404 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-L
SNPAA1S
SNBES8A
SNBTD2S-1S
-

150

Cod. comp.ABHSNBTSNBTS
TipoN.Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
Q.tà 1 ~ 910~20Q.tà 1 ~ 910~20
SNBTS8A34.0 27.5 55 --
10A--
15A--
SNBT
SNBTS
1S50.5 43.5 55
1.5S50.5 43.5 70
2S64.0 56.5 82
2.5S77.5 70.5 105
3S91.0 83.5 110
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNBT1S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. nominale Gamma D Materiale raccordo Nominale
(Ø)
D.I. d (d1)
(Ø)

65.99 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1.0S23

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubi sanitari/A T/estremità con virola:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Raccordi a T Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Virola
Diam., centrale Diam. uguale, concentrico Finitura superficie Smerigliatura superficie interna ed esterna Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Comune per tutte le porte

Si trova sulla pagina di Raccordi per tubi sanitari / A T / Estremità con virola, il codice articolo è il seguente: SNBT1S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SNBT1S.

Tipologia prodotto

Codice componente
SNBT1.5S
SNBT2.5S
SNBT2S
SNBT3S
SNBTS1.5S
SNBTS10A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. nominale Gamma D Materiale raccordo Nominale
(Ø)
D.I. d (d1)
(Ø)

70.91 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1.5S35.7

151.50 €

1 Disponibile 5 giorni 102.5S-4.5SEN 1.4301 Equiv.2.5S59.5

85.51 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.2.0S47.8

208.55 €

1 Disponibile 5 giorni 102.5S-4.5SEN 1.4301 Equiv.3.0S72.3

109.44 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.1.5S35.7

255.15 €

1 Disponibile 5 giorni 108A-15AEN 1.4404 Equiv.10A14

Prodotti complementari

Supporto tecnico