Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
SNWT | EN 1.4301 Equiv. |
SNWTS | EN 1.4404 Equiv. |
Cod. comp. |
SNWE2S |
Cod. comp. | D | d | L | SNWT | SNWTS | |||
Tipo | N. | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Q.tà 1 ~ 9 | 10~20 | Q.tà 1 ~ 9 | 10~20 | |||||
SNWT SNWTS | 1S | 25.4 | 23.0 | 34.0 | ||||
1.5S | 38.1 | 35.7 | 49.0 | |||||
2S | 50.8 | 47.8 | 61.0 | |||||
2.5S | 63.5 | 59.5 | 84.0 | |||||
3S | 76.3 | 72.3 | 89.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SNWT1S |
SNWT1.5S |
SNWT2S |
SNWT2.5S |
SNWT3S |
SNWTS1S |
SNWTS1.5S |
SNWTS2S |
SNWTS2.5S |
SNWTS3S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. nominale Gamma D | Materiale raccordo | Nominale (Ø) | D.I. d (d1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.0S | 23 | |
40.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.5S | 35.7 | |
46.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 2.0S | 47.8 | |
78.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 2.5S | 59.5 | |
92.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 3.0S | 72.3 | |
58.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.0S | 23 | |
60.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.5S | 35.7 | |
73.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 2.0S | 47.8 | |
108.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 2.5S | 59.5 | |
131.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 3.0S | 72.3 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Raccordi a T | Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) | Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Diam., centrale | Diam. uguale, concentrico | Finitura superficie | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | Comune per tutte le porte |
Configura
Proprietà di base
D.E. nominale Gamma D
Materiale raccordo
Nominale(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali