Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
YCPF | EN 1.1181 equiv. | Cromatura trivalente |
YCPFS | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente |
YCPT11 |
Codice componente | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | B | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | YCPF | YCPFS | ||||||
YCPF YCPFS | 11F | 1/8 | 1/8 | 27 | 10 | 11 | 14 | ||
12F | 1/8 | 1/4 | 32 | 10 | 13 | 19 | |||
13F | 1/8 | 3/8 | 34 | 10 | 15 | 22 | - | ||
21F | 1/4 | 1/8 | 32 | 13 | 11 | 14 | |||
22F | 1/4 | 1/4 | 34 | 13 | 13 | 19 | |||
23F | 1/4 | 3/8 | 36 | 13 | 15 | 22 | |||
31F | 3/8 | 1/8 | 34 | 15 | 11 | 19 | - | ||
32F | 3/8 | 1/4 | 36 | 15 | 13 | 19 | |||
33F | 3/8 | 3/8 | 38 | 15 | 15 | 22 | |||
34F | 3/8 | 1/2 | 42 | 15 | 17 | 27 | |||
44F | 1/2 | 1/2 | 47 | 18 | 18 | 27 | |||
46F | 1/2 | 3/4 | 50 | 18 | 20 | 32 | |||
64F | 3/4 | 1/2 | 47 | 20 | 17 | 27 | |||
66F | 3/4 | 3/4 | 53 | 20 | 20 | 36 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T nominale vite | F/T2 nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/8 | G1/8 | |
2.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/8 | G1/4 | |
3.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/8 | G3/8 | |
3.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/4 | G1/8 | |
3.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
3.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/4 | G3/8 | |
4.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | G1/8 | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | G1/4 | |
4.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
4.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | G1/2 | |
5.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
9.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/2 | G3/4 | |
9.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R3/4 | G1/2 | |
9.58 € 6.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R3/4 | G3/4 | |
7.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/8 | G1/8 | |
7.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/8 | G1/4 | |
8.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/8 | |
8.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
8.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G3/8 | |
8.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G1/4 | |
9.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
13.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G1/2 | |
14.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
24.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | G3/4 | |
24.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/4 | G1/2 | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/4 | G3/4 |
Loading...
Profilo | Dritto | Tipo di collegamento | Filettatura x Filettatura | Attacco tipo M1 | PT |
---|---|---|---|---|---|
Attacco tipo M2 | PF | Profilo | Dritto, femmina |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
T nominale vite
F/T2 nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali