Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
YCPT | EN 1.1181 equiv. | Cromatura trivalente |
YCPTS | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente |
YCPT11 |
Codice componente | T1 R (PT) | T2 R (PT) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | B | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | YCPT | YCPTS | ||||||
YCPT YCPTS Dimensioni tra ( ) per YCPTS. | 11 | 1/8 | 1/8 | 26 | 10 | 10 | 12 | ||
12 | 1/8 | 1/4 | 31 | 10 | 13 | 17 | |||
13 | 1/8 | 3/8 | 33 | 10 | 15 | 21 | - | ||
22 | 1/4 | 1/4 | 34 | 13 | 13 | 17 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | 36 | 13 | 15 | 21 | |||
33 | 3/8 | 3/8 | 37 | 15 | 15 | 21 | |||
34 | 3/8 | 1/2 | 40 (46) | 14 (16) | 17 (19) | 26 (22) | |||
44 | 1/2 | 1/2 | 43 | 17 | 17 | 26 (22) | |||
46 | 1/2 | 3/4 | 46 (48) | 17(18) | 19 | 32 (27) | |||
66 | 3/4 | 3/4 | 48 | 19 | 19 | 32 (27) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
YCPT11 |
YCPT12 |
YCPT13 |
YCPT22 |
YCPT23 |
YCPT33 |
YCPT34 |
YCPT44 |
YCPT46 |
YCPT66 |
YCPTS11 |
YCPTS12 |
YCPTS22 |
YCPTS23 |
YCPTS33 |
YCPTS34 |
YCPTS44 |
YCPTS46 |
YCPTS66 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T nominale vite | F/T2 nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/8 | R1/8 | |
3.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/8 | R1/4 | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/8 | R3/8 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/4 | R1/4 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/4 | R3/8 | |
3.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | R3/8 | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | R1/2 | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/2 | R1/2 | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R1/2 | R3/4 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | R3/4 | R3/4 | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/8 | R1/8 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/8 | R1/4 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | R1/4 | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | R3/8 | |
9.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | R3/8 | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | R1/2 | |
15.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | R1/2 | |
18.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | R3/4 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/4 | R3/4 |
Loading...
Profilo | Dritto | Tipo di collegamento | Filettatura x Filettatura | Attacco tipo M1 | PT |
---|---|---|---|---|---|
Attacco tipo M2 | PT | Profilo | Dritto |
Configura
Proprietà di base
Materiale
T nominale vite
F/T2 nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali