Raccordi idraulici / Gomito a 90° / Filettatura PT / Filettatura PT

Raccordi idraulici / Gomito a 90° / Filettatura PT / Filettatura PT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi idraulici / Gomito a 90° / Filettatura PT / Filettatura PT
  • Raccordi idraulici / Gomito a 90° / Filettatura PT / Filettatura PT
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo adattatore per tubi idraulici. -I fluidi utilizzati sono olio e acqua. -La pressione massima di esercizio è di 20,6 MPa (210 kgf/cm2 o meno).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi idraulici/Gomito a 90°/filettatura PT/filettatura PT:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
YCLPTEN 1.1158 equiv.Cromatura trivalente
YCLPTSEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente
YCLPT11
Codice componenteT1
R (PT)
T2
R (PT)
L1L2 ℓ 1 ℓ 2Prezzo unitario
TipoN.YCLPTYCLPTS
YCLPT
YCLPTS
111/81/820201313  
121/81/420241316 -
131/83/820271317 -
221/41/424241616  
231/43/824271617 -
333/83/827271717  
343/81/230301718 -
441/21/230301919 -
663/43/436362323 -

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
YCLPT11
YCLPT12
YCLPT13
YCLPT22
YCLPT23
YCLPT33
YCLPT34
YCLPT44
YCLPT66
YCLPTS11
YCLPTS22
YCLPTS33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T nominale vite F/T2 nominale vite

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R1/8R1/8

7.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R1/8R1/4

8.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R1/8R3/8

8.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R1/4R1/4

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R1/4R3/8

10.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R3/8R3/8

12.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R3/8R1/2

13.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R1/2R1/2

14.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.R3/4R3/4

13.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R1/8R1/8

14.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R1/4R1/4

20.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.R3/8R3/8

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Specifiche Fluidi applicabili: Oli, acqua
Pressione d'esercizio max: 20.6MPa (210kgf/cm2 o inf.)

Informazioni di base

Profilo Gomito a 90° Tipo di collegamento Filettatura x Filettatura Attacco tipo M1 PT
Attacco tipo M2 PT Profilo Gomiti

Prodotti complementari

Supporto tecnico