Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
YCLPF | EN 1.1158 equiv. | Cromatura trivalente |
YCLPFS | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente |
YCLPT11 |
Codice componente | T R (PT) | F G (PF) | L1 | L2 | ℓ 1 | ℓ 2 | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | YCLPF | YCLPFS | ||||||
YCLPF YCLPFS | 11F | 1/8 | 1/8 | 21 | 18 | 14 | 11 | ||
12F | 1/8 | 1/4 | 22 | 21 | 14 | 13 | |||
13F | 1/8 | 3/8 | 24 | 25 | 14 | 15 | - | ||
21F | 1/4 | 1/8 | 22 | 19 | 15 | 11 | |||
22F | 1/4 | 1/4 | 25 | 21 | 17 | 13 | |||
23F | 1/4 | 3/8 | 27 | 25 | 17 | 15 | |||
31F | 3/8 | 1/8 | 30 | 21 | 20 | 11 | - | ||
32F | 3/8 | 1/4 | 30 | 23 | 20 | 13 | |||
33F | 3/8 | 3/8 | 30 | 25 | 20 | 15 | |||
34F | 3/8 | 1/2 | 32 | 30 | 20 | 18 | |||
44F | 1/2 | 1/2 | 36 | 30 | 24 | 18 | |||
46F | 1/2 | 3/4 | 38 | 34 | 24 | 20 | |||
64F | 3/4 | 1/2 | 42 | 32 | 28 | 18 | |||
66F | 3/4 | 3/4 | 43 | 35 | 28 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T nominale vite | F/T2 nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | R1/8 | G1/8 | |
4.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | R1/8 | G1/4 | |
7.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | R1/8 | G3/8 | |
7.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | R1/4 | G1/8 | |
7.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | R1/4 | G3/8 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | R3/8 | G1/4 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
9.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | R3/8 | G1/2 | |
9.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | R1/2 | G3/4 | |
14.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | R3/4 | G1/2 | |
15.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | R3/4 | G3/4 | |
17.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/8 | G1/8 | |
35.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/8 | G1/4 | |
35.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/8 | |
17.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
35.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G3/8 | |
36.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G1/4 | |
19.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
43.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G1/2 | |
26.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
72.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | G3/4 | |
77.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/4 | G1/2 | |
46.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/4 | G3/4 |
Loading...
Profilo | Gomito a 90° | Tipo di collegamento | Filettatura x Filettatura | Attacco tipo M1 | PT |
---|---|---|---|---|---|
Attacco tipo M2 | PF | Profilo | Gomito, femmina |
Configura
Proprietà di base
Materiale
T nominale vite
F/T2 nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali