Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | T |
DKPT8 | - | 2 |
Codice componente | Selezione TR (PT) | TR(PT) | L1 | L2 appross. | T1G (PF) | Quadrati | Prezzo unitario | ||
Tipo | D.E. tubo applicabile D | Corpo principale | Dado | ||||||
DKLPT | 3 | 1 | 1/8 | 20 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | |
2 | 1/4 | 25 | 27 | 1/8 | 16 | 12 | |||
4 | 1 | 1/8 | 20 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | ||
2 | 1/4 | 25 | 27 | 1/8 | 16 | 12 | |||
5 | 1 | 1/8 | 20 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | ||
2 | 1/4 | 25 | 27 | 1/8 | 16 | 12 | |||
6 | 1 | 1/8 | 22 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | ||
2 | 1/4 | 25 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | |||
3 | 3/8 | 28 | 33 | 1/4 | 19 | 16 | |||
8 | 1 | 1/8 | 22 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | ||
2 | 1/4 | 25 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | |||
3 | 3/8 | 28 | 33 | 1/4 | 19 | 16 | |||
10 | 2 | 1/4 | 27 | 35 | 3/8 | 19 | 19 | ||
3 | 3/8 | 28 | 35 | 3/8 | 19 | 19 | |||
4 | 1/2 | 34 | 38 | 3/8 | 24 | 19 | |||
12 | 2 | 1/4 | 30 | 42 | 1/2 | 24 | 24 | ||
3 | 3/8 | 31 | 42 | 1/2 | 24 | 24 | |||
4 | 1/2 | 34 | 42 | 1/2 | 24 | 24 | |||
14 | 3 | 3/8 | 31 | 43 | 1/2 | 24 | 24 | ||
4 | 1/2 | 34 | 43 | 1/2 | 24 | 24 | |||
15 | 3 | 3/8 | 31 | 45 | 5/8 | 24 | 27 | ||
4 | 1/2 | 34 | 45 | 5/8 | 24 | 27 | |||
16 | 3 | 3/8 | 31 | 45 | 5/8 | 24 | 27 | ||
4 | 1/2 | 34 | 45 | 5/8 | 24 | 27 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8 | |
9.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
8.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8 | |
9.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
8.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8 | |
9.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
9.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8 | |
9.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
14.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
9.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8 | |
9.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
15.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
15.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
16.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | |
16.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
19.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
19.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | |
19.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
21.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | |
23.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
27.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | |
26.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
31.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 |
Loading...
Fluidi applicabili | Aria, acqua, olio industriale |
Pressione d'esercizio normale | 3.5MPa |
Pressione di esercizio max | 7.0MPa |
Gamma di temperature di esercizio | -20 ~ 150˚C (senza congelamento) |
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Filettatura <-> Tubo, direzione | Materiale del tubo applicabile | Tubi in rame | Tipo di filettatura di collegamento | R (PT) |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 7 | Trattamento superficie | Non fornito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali