Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
DKEN8 | - | 300 |
Codice componente | Selezione L | t | DKEN Prezzo unitario | DKENF Prezzo unitario | ||||||||||
Tipo | D | L100 | L200 | L300 | L500 | L100 | L200 | L300 | L500 | |||||
DKEN DKENF | 3 | 100 | 200 | 300 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
4 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (A1) (φ) | Profilo punta | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 10 | 3 | Dritto | 100 ~ 300 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 4 | Dritto | 100 ~ 500 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 5 | Dritto | 100 ~ 500 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 6 | Dritto | 100 ~ 500 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 8 | Dritto | 100 ~ 500 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 10 | Dritto | 100 ~ 500 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 4 | Svasatura su un lato | 100 ~ 500 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 5 | Svasatura su un lato | 100 ~ 500 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 6 | Svasatura su un lato | 100 ~ 500 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 8 | Svasatura su un lato | 100 ~ 500 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 10 | Svasatura su un lato | 100 ~ 500 |
Loading...
Fluidi applicabili | Aria, acqua, olio industriale |
Pressione d'esercizio normale | 3.5MPa |
Pressione di esercizio max | 7.0MPa |
Gamma di temperature di esercizio | -20 ~ 150˚C (senza congelamento) |
Materiale | Fosfato di rame (EN CW024A equiv.) | Trattamento superficie | Non fornito | Fluido applicabile | Acqua, aria, olio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del tubo applicabile | Tubi in rame |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (A1)(φ)
Profilo punta
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali