Raccordi per tubi in rame ricotto / Gomito a 90°

Raccordi per tubi in rame ricotto / Gomito a 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo per tubi di rame ricotto, ad angolo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in rame ricotto/Gomito a 90°:Immagine relativa
  Materiale: Ottone

Specifiche

Codice componente-T
DKNT8
DKFGF6
-
2
Codice componenteR (PT)
Selezione T
T
R (PT)
L1L2 appross. T1 (UNF)
Filettatura fine
QuadratiPrezzo unitario
TipoDCorpo principaleDado
DKNTL611/822327/16-20UNF1617 
21/425321617 
33/828341917 
811/822331/2-20UNF1619 
21/425331619 
33/828351919 
1021/427385/8-18UNF1922 
33/828381922 
41/234412422 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DKNTL6-1
DKNTL6-2
DKNTL6-3
DKNTL8-1
DKNTL8-2
DKNTL8-3
DKNTL10-2
DKNTL10-3
DKNTL10-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite

10.09 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

10.22 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

16.26 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8

10.56 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

14.29 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

16.04 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8

16.14 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

16.14 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8

18.82 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Fluidi applicabiliAria, acqua, olio industriale
Pressione d'esercizio normale3.5MPa
Pressione di esercizio max7.0MPa
Gamma di temperature di esercizio-20 ~ 150˚C (senza congelamento)
 ■ Caratteristiche: Adatti per tubazioni che richiedono ermeticità, quali i tubi di gas refrigerante.

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Tipo di collegamento Filettatura <-> Tubo, direzione Materiale del tubo applicabile Tubi in rame Tipo di filettatura di collegamento R (PT)
Pressione di esercizio massima(MPa) 7 Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico