Raccordi per tubi in rame ricotto / Giunto, estremità filettata

Raccordi per tubi in rame ricotto / Giunto, estremità filettata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo per tubi di rame ricotto, diritto.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in rame ricotto/Giunto, estremità filettata:Immagine relativa
  Materiale: Ottone

Specifiche

Codice componente-T
DKNT8
DKFGF6
-
2
Codice componenteR (PT)
Selezione T
T
R (PT)
(L)L1L2T1 (UNF)
Filettatura fine
QuadratiPrezzo unitario
TipoDCorpo principaleDado
DKNT611/834697/16-20UNF1617 
21/4376121617 
33/8408131917 
811/835691/2-20UNF1619 
21/4386121619 
33/8418131919 
1021/4438125/8-18UNF1922 
33/8448131922 
41/24910162222 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DKNT6-1
DKNT6-2
DKNT6-3
DKNT8-1
DKNT8-2
DKNT8-3
DKNT10-2
DKNT10-3
DKNT10-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite

5.92 €

2.78 €

1 Disponibile 9 giorni 101/8

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

7.06 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8

6.43 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

6.66 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

7.31 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8

8.57 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

8.68 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8

10.45 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Fluidi applicabiliAria, acqua, olio industriale
Pressione d'esercizio normale3.5MPa
Pressione di esercizio max7.0MPa
Gamma di temperature di esercizio-20 ~ 150˚C (senza congelamento)
 ■ Caratteristiche: Adatti per tubazioni che richiedono ermeticità, quali i tubi di gas refrigerante.
Raccordi per tubi in rame ricotto/Giunto, estremità filettata:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Tipo di collegamento Filettatura <-> Tubo, direzione Materiale del tubo applicabile Tubi in rame Tipo di filettatura di collegamento R (PT)
Pressione di esercizio massima(MPa) 7 Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico