Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
PPSCN4 PPSCY6 | - - | 1 1 |
Cod. comp. | B | P | Massa (g) | Area effettiva sezione (mm2) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||||
PPCR | 4 | 31 | 10 | 4 | 5.3 | ||
6 | 35.2 | 12.5 | 5.5 | 12.5 | |||
8 | 37.8 | 14.5 | 8 | 20 | |||
10 | 43.8 | 17.5 | 13 | 35 | |||
12 | 48.2 | 21 | 19 | 59 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PPCR4 |
PPCR6 |
PPCR8 |
PPCR10 |
PPCR12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | |
7.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | |
8.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | |
10.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
12.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 |
Loading...
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Giunto, diam. uguale | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agente chimico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Polipropilene | Applicazione | Per usi sanitari | Materiale filettatura | Senza filettatura |
Materiale guarnizione | Gomme Etilene Propilene (EPDM) | Giunto, diam. uguale | Giunto dritto | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali