Attacchi a innesto rapido per uso sanitario / Giunti a Y

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario / Giunti a Y

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un connettore rapido adatto ad ambienti puliti. [Materiale] È in polipropilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/Giunti a Y:Immagine relativa
Materiale: Polipropilene

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
Cod. comp.BPJdFMassa (g)Area effettiva sezione
(mm2)
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
PPCY43310113.414.26.54.2
63813123.415.9910
842.415143.417.21316.5
1048.818184.519.72227
1255.221.5204.222.43138

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PPCY4
PPCY6
PPCY8
PPCY10
PPCY12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (D1)
(Ø)

10.40 €

1 Disponibile 5 giorni 104

10.75 €

1 Disponibile 5 giorni 106

12.35 €

1 Disponibile 5 giorni 108

14.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

18.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Liquido applicabile Acqua / Aria / Agente chimico
Materiale corpo principale Polipropilene Applicazione Per usi sanitari Materiale filettatura Senza filettatura
Materiale guarnizione Gomme Etilene Propilene (EPDM) Giunto, diam. uguale Giunto a Y Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80

Prodotti complementari

Supporto tecnico