Valvole a farfalla / Con giunto

Valvole a farfalla / Con giunto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
Valvola in grado di regolare l'aria destra e sinistra senza restrizioni di flusso libero e controllato.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a farfalla/Con giunto:Immagine relativaValvole a farfalla/Con giunto:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
SEJC4-M5
Cod. comp.B1B2φPCφdF1F2Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoDMaxMin1 ~ 9 pz.10~30
SEJR420.518.1211010.514.93.212.74.88.8  
625.421.624.412.513.1173.214.86.214  
830.625.12814.815.418.13.218.27.227  
1035.428.931.818.219.720.24.222.28.748  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SEJR4
SEJR6
SEJR8
SEJR10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D
(mm)

5.28 €

2.43 €

1 Stesso giorno

Stock

104

8.68 €

1 Stesso giorno

Stock

106

10.20 €

1 5 giorni 108

13.10 €

1 5 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Valvole a farfalla/Con giunto:Immagine relativa
Caratteristiche/Specifiche
■Caratteristiche: con flusso libero o controllato, è possibile regolare l'aria da destra o da sinistra.
Fluido applicabile Aria  
Gamma temp. esercizio 0 ~ 60°C *La pressione d'esercizio è stabilita a temperatura ambiente (20°C).
Gamma press. d'esercizio 0~0.9MPa

Informazioni di base

Tipo Valvole a farfalla Profilo corpo principale Giunti Tipo controllo Misurazione ingresso, misurazione uscita
Tipo giunto Raccordo ad attacco rapido sui due lati Materiale corpo principale Polibutilene tereftalato Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Materiale filettatura Ottone Con manopola Standard Con controdado Controdadi
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Materiale guarnizione Gomma nitrilica
Fluido applicabile Air

Prodotti complementari

Supporto tecnico