Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N. | Nome | Materiale | N. | Nome | Materiale | ||
8A-S | 8A, 10A | 8A-S | 8A, 10A | ||||
Corpo principale | EN AB-46200 Equiv. | Vite di regolazione | EN 1.0038 Equiv. | ||||
Coperchio | PBT | POM | Elemento | PE | |||
Protezione sede | EN AC-46100 Equiv. | PC | Valvola di scarico | EN CW614N Equiv. | POM | ||
Involucro | PC | Controdado | EN AW-6063 Equiv. | POM | |||
Valvola | Gomma nitrilica | Staffa | EN 1.0330 Equiv. | ||||
Maniglia | POM | Manometro | - |
Cod. comp. |
MSFR8A-S MSRR8A |
Cod. comp. | Rc (PT) | Grado di filtraggio nominale (µm) | Pressione d'esercizio (MPa) | Gamma di impostazione pressione MPa | Resistenza alla pressione MPa | Gamma di temperature ambiente (°C) | Fluido applicabile | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | |||||||||
MSFR | 8A-S | 1/4 | 40 | 0~1.0 | 0.05~0.85 | 1.5 | 5~60 | Aria | 210 | |
8A | 5 | 0.05~1.0 | 460 | |||||||
10A | 3/8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSFR8A-S |
MSPGN1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Liquido applicabile | Gamma di pressioni regolate (MPa) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Direzione flusso | Lato controllo, tipi di collegamento | Massa (g) | Nominale (N.) | Gamma di temperature ambiente (℃) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Tipo | Collegamento per dimensioni filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Aria compressa | 0.05–0.85 | 0~1.0 | (Dx) | Rc | 210 | 8A-S | 5-60 | 0-1.0 | Regolatori con filtro | 1/4 | |
14.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Solo manometro | - |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Altro | Regolatore | Standard | Profilo | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
Direzione flusso
Lato controllo, tipi di collegamento
Massa(g)
Nominale (N.)
Gamma di temperature ambiente(℃)
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa)
Tipo
Collegamento per dimensioni filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali