• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Regolatore d'aria

Regolatore d'aria

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Regolatore d'aria:Immagine relativa
Accessori: Manometro 1 pz., Staffa 1 pz.

Specifiche

Cod. comp.-Grado di filtraggio nominale
MSAF8A-S
MSR8A
-
40
Cod. comp.Rc(PT)Pressione d'esercizio MPaGamma di impostazione pressione MPaResistenza alla pressione MPaGamma di temperature ambiente (°C)Fluido applicabileMassa
(g)
Prezzo unitario
TipoN.
MSR8A-S1/40.05~1.00.05~0.851.55~60Aria250
8A420
10A3/8

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MSR8A
MSR8A-S
MSR10A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di pressioni regolate
(MPa)
Lato mandata, diam. collegamento Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Massa
(g)
Nominale (N.)

32.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

100.05-0.851/40.05~1.04208A

30.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

100.05-0.851/40.05~1.02508A-S

35.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

100.05-0.853/80.05~1.042010A

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Regolatore d'aria:Immagine relativa

Informazioni di base

Regolatore, valvola di sovrapressione Altro Regolatore Standard Liquido applicabile Aria compressa
Profilo Standard Direzione flusso (Dx) Gamma di temperature ambiente(℃) 5-60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.05-1.0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico