Codice articolo del costruttore: MSFRRR10A
Marca: MISUMI
Prezzo: 98.92 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSFRRR10A
N. | Nome | Materiale |
Regolatori con filtro | MSFR | |
Ingrassatore | MSRR | |
Staffa | EN AC-46100 Equiv. | |
Attacco | EN AC-46100 Equiv. | |
Vite a esagono incassato | EN 1.7220 Equiv. | |
Guarnizione | NBR |
Cod. comp. |
MSFRAF8A |
Cod. comp. | Rc (PT) | Grado di filtraggio nominale (µm) | Pressione d'esercizio MPa | Gamma di impostazione pressione MPa | Resistenza alla pressione MPa | Capacità olio (cm3) | Portata di gocciolamento minima (ℓ/min) | Olio consigliato | Gamma di temperature ambiente (°C) | Fluido applicabile | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | |||||||||||
MSFRRR | 8A | 1/4 | 5 | 0.05~1.0 | 0.05~0.85 | 1.5 | 55 | 50 | Olio per turbine Tipo 1 (ISO VG32) | 5~60 | Aria | 780 | |
10A | 3/8 | 60 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSFRRR10A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
98.92 € | 1 | 5 giorni | 10 |
Loading...
Combinazione regolatori | Regolatore con filtro + ingrassatore | Gamma di pressioni regolate(MPa) | 0.05::0.85 | Diametro collegamento | Rc3/8 |
---|---|---|---|---|---|
Filtro, livello di filtraggio | 5µm | Lubrificatore, portata di gocciolamento minima(L/min) | 60 | Ambiente d'esercizio | Utensili pneumatici |
Qualità aria compressa | Aria secca di qualità comune | Pressione di esercizio max.(MPa) | 1 | Materiale bicchierino | PC |
Protezione vaschetta | Fornito | Meccanismo di scarico | Gola di scarico | Direzione flusso | Flusso standard (Da sinistra a destra) |
Lubrificatore, volume olio(cm3) | 55 | Massa(g) | 780 | Nominale (N.) | 10A |
Gamma di temperature ambiente(℃) | 5-60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.05-1.0 |
Si trova sulla pagina di Unità per manutenzione / Regolatore / Filtro / Ingrassatore, il codice articolo è il seguente: MSFRRR10A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSFRRR10A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali