Attacchi a innesto rapido / A spina / Maschiati / Valvola alta pressione (Tipo 210)

Attacchi a innesto rapido / A spina / Maschiati / Valvola alta pressione (Tipo 210)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Un raccordo per fluidi, 210 valvole ad alta pressione, connettore. [Fluido utilizzato]Olio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/A spina/maschiati/valvola alta pressione (Tipo 210):Immagine relativa
Materiale: Acciaio al carbonio speciale Trattamento superficie: Cromatura trivalente

Specifiche

Cod. comp.
QBPFC3
Cod. comp.Rc
(PT)
LASedi chiave
H
Prezzo unitario
TipoN.
QBPHT21 / 434.517.519 
33 / 84022.523 
41 / 24427.529 
63 / 45027.532 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
QBPHT2
QBPHT3
QBPHT4
QBPHT6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. filettatura

15.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10Rc(PT)1/4

19.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Rc(PT)3/8

27.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10Rc(PT)1/2

32.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10Rc(PT)3/4

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Materiale corpoOttoneEN 1.4301 Equiv.Acciaio al carbonio speciale
Fluido applicabileAcqua, olio, ariaAcqua, olio, ariaOlio
Materiale guarnizioneGomma nitrilicaGomma fluorurataGomma nitrilica
Gamma temp. d'esercizio*-20~80°C-15~180°C-20~80°C
Pressione d'esercizio max4.9MPa
2.9MPa per N. 6 o 8
7.4MPa
4.4MPa per N. 6 o 8
20.6MPa (Tipo 210)
34.3MPa (Tipo 350)
Resistenza alla pressione7.4MPa
4.4MPa per N. 6 o 8
9.8MPa
6.4MPa per N. 6 o 8
30.9MPa (Tipo 210)
51.5MPa (Tipo 350)
* Senza congelamento

■Compatibilità di attacchi a presa e spine
TipoSpineAttacchi a presaCombin. misure differenti
StandardQBPFC QBPFSQBSFC QBSFSNon possibile
Valvola ad alta portataQBPFCH QBPFSHQBSFCH QBSFSH
Valvola alta pressione 210QBPHTQBSHT
Valvola alta pressione 350QBPHTPQBSHTP
Non possono essere combinati con i raccordi elencati in altre pagine.

■Direzione flusso
I fluidi possono scorrere dal lato dell'attacco a presa o dal lato della spina.
Attacchi a innesto rapido/A spina/maschiati/valvola alta pressione (Tipo 210):Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con foro maschiato Maschio/Femmina Spina
Materiale Acciaio al carbonio speciale Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Oli
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Pressione di esercizio max(MPa) null::20.6 Trattamento superficie Nichelatura chimica

Prodotti complementari

Supporto tecnico