Raccordi dell'aria / Standard / A spina / Serraggio con dado

Raccordi dell'aria / Standard / A spina / Serraggio con dado

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo standard. (Connettore con dado di bloccaggio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Standard/a spina/serraggio con dado:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
MCPCNAcciaioCromatura

Specifiche

Cod. comp.
MCPC8
Cod. comp.LABHMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 29 pz.30~50
MCPCN8 43174.51730
10 43175.31742
12 45197.51950
Quando si utilizza MCPCN in combinazione con un tubo, selezionare lo stesso numero del diametro esterno del tubo.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCPCN8
MCPCN10
MCPCN12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva L
(mm)
D.E. tubo applicabile
(Ø)

3.53 €

2.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10438

3.66 €

1 Disponibile 5 giorni 104310

3.66 €

1 Disponibile 5 giorni 104512

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
TipoSpine
Fluido applicabileAria/Acqua (Acciaio inox)
Gamma temp. d'esercizio-20~80°C
Pressione d'esercizio max1.5MPa
Resistenza alla pressione2.0MPa
Materiale guarnizioneGomma nitrilica
Struttura della valvolaPassaggio singolo aperto/chiuso

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Serraggio con dado Maschio/Femmina Spina
Materiale Acciaio Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Pressione di esercizio max(MPa) ::1.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico