• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi dell'aria / Standard / A presa / Filettati

Raccordi dell'aria / Standard / A presa / Filettati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Standard/a presa/filettati:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
StandardAlta portata
MCSMMCHSMAcciaioCromatura
MCSMS-EN 1.4305 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.
MCSCS10
Cod. comp.Diam.
fil.
T
LSedi
chiave
H
D.I.
B
Massa (g)MCSMMCSMSMCHSM
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoN.MCSMMCSMSMCHSM1 ~ 29 pz.30~501 ~ 9 pz.10~301 ~ 9 pz.10~30
MCSM
MCSMS
20 R 1/455.519710196-    --
30 R 3/856.5198108105-    --
40 R 1/259.5239131120-    --
MCHSM20 R 1/460197.5--89----  
30 R 3/860.51910--91----  
40 R 1/2562413--102----  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCHSM20
MCHSM30
MCHSM40
MCSM20
MCSM30
MCSM40
MCSMS20
MCSMS30
MCSMS40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Liquido applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diam. filettatura Tipo di portata

6.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] AcciaioAria-20~60R 1/4Alta portata

6.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] AcciaioAria-20~60R 3/8Alta portata

9.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] AcciaioAria-20~60R 1/2Alta portata

5.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] AcciaioAria-20~80R 1/4Standard

5.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] AcciaioAria-20~80R 3/8Standard

8.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] AcciaioAria-20~80R 1/2Standard

28.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.Acqua / Aria-20~80R 1/4Standard

28.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.Acqua / Aria-20~80R 3/8Standard

35.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv.Acqua / Aria-20~80R 1/2Standard

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

TipoAttacchi a presaAttacchi a presa - Alta portata
Fluido applicabileAria/Acqua (Acciaio inox)Aria
Gamma temp. d'esercizio-20~80°C-20~60°C
Pressione d'esercizio max1.5MPa1.5MPa

TipoAttacchi a presaAttacchi a presa - Alta portata
Resistenza alla pressione2.0MPa2.0MPa
Materiale guarnizioneGomma nitrilica
Struttura della valvolaPassaggio singolo aperto/chiuso (solo l'attacco a presa è dotato di struttura valvola)

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacchi
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Pressione di esercizio max(MPa) ::1.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico