Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Standard | Alta portata | ||
MCSF | MCHSF | Acciaio | Cromatura |
MCSFS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. |
MCSCS10 |
Cod. comp. | Diam. fil. T | L | Sedi chiave H | Massa (g) | MCSF | MCSFS | MCHSF | ||||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||
Tipo | N. | MCSF | MCSFS | MCHSF | 1 ~ 29 pz. | 30~50 | 1 ~ 29 pz. | 30~50 | 1 ~ 29 pz. | 30~50 | |||
MCSF MCSFS | 20 | Rc 1/4 | 49.5 | 19 | 95 | 98 | - | - | - | ||||
30 | Rc 3/8 | 50.5 | 21 | 103 | 99 | - | - | - | |||||
40 | Rc 1/2 | 52.5 | 29 | 139 | 138 | - | - | - | |||||
MCHSF | 20 | Rc 1/4 | 57.5 | 19 | - | - | 94 | - | - | - | - | ||
30 | Rc 3/8 | 55.5 | 22 | - | - | 103 | - | - | - | - | |||
40 | Rc 1/2 | 57.5 | 29 | - | - | 138 | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCHSF20 |
MCHSF30 |
MCHSF40 |
MCSF20 |
MCSF30 |
MCSF40 |
MCSFS20 |
MCSFS30 |
MCSFS40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Liquido applicabile | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Diam. filettatura | Tipo di portata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | -20~60 | Rc1/4 | Alta portata | |
6.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | -20~60 | Rc3/8 | Alta portata | |
9.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | -20~60 | Rc1/2 | Alta portata | |
6.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | -20~80 | Rc1/4 | Standard | |
6.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | -20~80 | Rc3/8 | Standard | |
8.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | -20~80 | Rc1/2 | Standard | |
25.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Acqua / Aria | -20~80 | Rc1/4 | Standard | |
25.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Acqua / Aria | -20~80 | Rc3/8 | Standard | |
36.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Acqua / Aria | -20~80 | Rc1/2 | Standard |
Loading...
Tipo | Attacchi a presa | Attacchi a presa - Alta portata |
Fluido applicabile | Aria/Acqua (Acciaio inox) | Aria |
Gamma temp. d'esercizio | -20~80°C | -20~60°C |
Pressione d'esercizio max | 1.5MPa | 1.5MPa |
Tipo | Attacchi a presa | Attacchi a presa - Alta portata |
Resistenza alla pressione | 2.0MPa | 2.0MPa |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | |
Struttura della valvola | Passaggio singolo aperto/chiuso (solo l'attacco a presa è dotato di struttura valvola) |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con foro maschiato | Maschio/Femmina | Attacchi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.5 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Liquido applicabile
Diam. filettatura
Tipo di portata
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali