Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Standard | Alta portata | ||
MCSH | MCHSH | Acciaio | Cromatura |
MCSHS | - | EN 1.4305 Equiv. | - |
Cod. comp. |
MCSHS8 |
Cod. comp. | D.I. flessibile applic. (mm) | L | A | T | D.I. B | Massa (g) | MCSH | MCSHS | MCHSH | ||||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||
Tipo | N. | MCSH | MCSHS | MCHSH | 1 ~ 29 pz. | 30~50 | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | 1 ~ 29 pz. | 30~50 | |||||
MCSH MCSHS | 6.5 | 6.5 | 69.5 | 27 | 7.2 | 4.5 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | ||
8 | 8 | 72.5 | 30 | 9 | 5 | 103 | 100 | - | - | - | |||||
MCHSH | 6.3 | 6.3 | 77 | 27 | 7.2 | 4.5 | - | - | 86 | - | - | - | - | ||
9.5 | 9.5 | 79 | 32 | 11.3 | 7.5 | - | - | 92 | - | - | - | - | |||
12.7 | 12.7 | 79.5 | 32 | 15 | 10 | - | - | 104 | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCHSH6.3 |
MCHSH9.5 |
MCHSH12.7 |
MCSH6.5 |
MCSH8 |
MCSHS8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Liquido applicabile | Gamma di temperature di esercizio (°C) | D.I. nominale flessibili applicabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | -20~60 | 6.3 | |
6.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | -20~60 | 9.5 | |
9.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | -20~60 | 12.7 | |
6.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | -20~80 | 6.5 | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Aria | -20~80 | 8 | |
28.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4305 Equiv. | Acqua / Aria | -20~80 | 8 |
Loading...
Tipo | Attacchi a presa | Attacchi a presa - Alta portata |
Fluido applicabile | Aria/Acqua (Acciaio inox) | Aria |
Gamma temp. d'esercizio | -20~80°C | -20~60°C |
Pressione d'esercizio max | 1.5MPa | 1.5MPa |
Tipo | Attacchi a presa | Attacchi a presa - Alta portata |
Resistenza alla pressione | 2.0MPa | 2.0MPa |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | |
Struttura della valvola | Passaggio singolo aperto/chiuso (solo l'attacco a presa è dotato di struttura valvola) |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Per montaggio tubo | Maschio/Femmina | Attacchi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.5 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Liquido applicabile
D.I. nominale flessibili applicabili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali