Raccordi dell'aria / Standard / A presa / Serraggio con dado

Raccordi dell'aria / Standard / A presa / Serraggio con dado

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo standard. (Presa per il serraggio del dado)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Standard/a presa/serraggio con dado:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
MCSCNAcciaioCromatura

Specifiche

Cod. comp.
MCSCS10
Cod. comp.LBH1Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 29 pz.30~50
MCSCN864.54.517105  
1064.55.317106  
1265.57.519112  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
Selezionare il numero corrispondente al diametro esterno del tubo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCSCN8
MCSCN10
MCSCN12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva L
(mm)
D.E. tubo applicabile
(Ø)

7.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1064.58

8.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1064.510

8.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1065.512

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

TipoAttacchi a presaAttacchi a presa - Alta portata
Fluido applicabileAria/Acqua (Acciaio inox)Aria
Gamma temp. d'esercizio-20~80°C-20~60°C
Pressione d'esercizio max1.5MPa1.5MPa

TipoAttacchi a presaAttacchi a presa - Alta portata
Resistenza alla pressione2.0MPa2.0MPa
Materiale guarnizioneGomma nitrilica
Struttura della valvolaPassaggio singolo aperto/chiuso (solo l'attacco a presa è dotato di struttura valvola)

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Serraggio con dado Maschio/Femmina Attacchi
Materiale Acciaio Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Pressione di esercizio max(MPa) ::1.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico