Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi dell'aria/Resistenti agli agenti chimici/A spina/Filettati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Resistenti agli agenti chimici/a spina/filettati:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4401 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.
MCPMSS5
MCSMSS10
Cod. comp.Diam. fil.
T
LAESedi chiave
H
D.I.
d
Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~30
MCPMSS5 M519.812.54.582.43
10 R 1/82710129

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MCPMSS5
MCPMSS10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(°C)
Pressione di esercizio max
(MPa)
Diam. filettatura

17.33 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10-15~180~0.98M5

19.98 €

Disponibile 5 giorni 10-15~180~0.98Rc1/8

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
TipoSpine, attacchi a presa
Fluido applicabileAria, acqua
Gamma temp. d'esercizio-15~180°C
Pressione d'esercizio max0.98MPa
Resistenza alla pressione1.47MPa
Materiale guarnizioneFluororesina
Struttura della valvolaPassaggio singolo aperto/chiuso (solo l'attacco a presa è dotato di struttura valvola)
■Caratteristiche
• L'attacco a presa è dotato di una valvola automatica incorporata con un'eccellente resistenza alla pressione.
• Realizzato in EN 1.4401 Equiv. con eccellente resistenza agli agenti chimici e alla corrosione.

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Spina
Materiale EN 1.4401 Equiv. Materiale guarnizione Gomma fluorata Liquido applicabile Acqua / Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Supporto tecnico