Raccordi dell'aria / Resistenti agli agenti chimici / A spina / Collegamento tubi

Raccordi dell'aria / Resistenti agli agenti chimici / A spina / Collegamento tubi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Accoppiamento in acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) con eccellente resistenza chimica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Resistenti agli agenti chimici/a spina/collegamento tubi:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4401 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.
MCPMSS5
MCSMSS10
Cod. comp.D.I. tubo applicabile (mm)LADCED.I. dMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~30
MCPHSS2.52.523.312.582.971.64
444.782.412

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCPHSS2.5
MCPHSS4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. tubo applicabile
(mm)

19.93 €

1 Disponibile 5 giorni 102.5

22.98 €

1 Disponibile 5 giorni 104

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
TipoSpine, attacchi a presa
Fluido applicabileAria, acqua
Gamma temp. d'esercizio-15~180°C
Pressione d'esercizio max0.98MPa
Resistenza alla pressione1.47MPa
Materiale guarnizioneFluororesina
Struttura della valvolaPassaggio singolo aperto/chiuso (solo l'attacco a presa è dotato di struttura valvola)
■Caratteristiche
• L'attacco a presa è dotato di una valvola automatica incorporata con un'eccellente resistenza alla pressione.
• Realizzato in EN 1.4401 Equiv. con eccellente resistenza agli agenti chimici e alla corrosione.

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per montaggio tubo Maschio/Femmina Spina
Materiale EN 1.4401 Equiv. Materiale guarnizione Gomma fluorata Liquido applicabile Acqua / Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -15::180
Pressione di esercizio max(MPa) ::0.98

Prodotti complementari

Supporto tecnico