Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MCPFSS5
Cod. comp. |
MCPFSS5 |
Cod. comp. | Diam. fil. T | L | A | E | Sedi chiave H | D.I. d | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | |||||||
MCPFSS | 5 | M5 | 18.5 | 12.5 | 5 | 8 | 2.4 | 3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCPFSS5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Tipo | Spine, attacchi a presa |
Fluido applicabile | Aria, acqua |
Gamma temp. d'esercizio | -15~180°C |
Pressione d'esercizio max | 0.98MPa |
Resistenza alla pressione | 1.47MPa |
Materiale guarnizione | Fluororesina |
Struttura della valvola | Passaggio singolo aperto/chiuso (solo l'attacco a presa è dotato di struttura valvola) |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con foro maschiato | Maschio/Femmina | Spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4401 Equiv. | Materiale guarnizione | Gomma fluorata | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -15::180 |
Pressione di esercizio max(MPa) | ::0.98 | Diam. filettatura | M5 |
Si trova sulla pagina di Raccordi dell'aria / Resistenti agli agenti chimici / A spina / Maschiati, il codice articolo è il seguente: MCPFSS5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCPFSS5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali