Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Pressione di esercizio max |
BSRC | Corpo principale: EN 1.4408 equiv. Sede sfera: Fluororesina | Acqua, olio, aria, gas: 4.12MPa Vapore saturo: 1MPa |
Codice componente |
BSRC8A BSGFB8A |
Codice componente | R • Rc (PT) | d | A | B | S | L | (H) | W | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5 ~ 10 pz. | ||||||||
BSRC | 8A | 1/4 | 5 | 11 | 20 | 17 | 57 | 26 | 51 | ||
10A | 3/8 | 7 | 12 | 28 | 21 | 68 | 29 | 55 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BSRC8A |
BSRC10A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Diam. maniglia (Ø) | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/4 | 1/4 | 57 | 26 | 51 | 8A | |
26.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8 | 3/8 | 68 | 29 | 55 | 10A |
Loading...
Profilo corpo principale | Tipo dritto | Materiale corpo | EN 1.4408 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | R (PT) | Lato di controllo, tipo di attacco | RC (PT) | Profilo leva | Con galletto di fissaggio |
Materiale sede sfera | Fluororesina | Metodo di funzionamento | Tipo manuale |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
N.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali