Valvole a sfera / In acciaio inox / Alta portata / PT femmina / PT femmina

Valvole a sfera / In acciaio inox / Alta portata / PT femmina / PT femmina

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Valvole a sfera / In acciaio inox / Alta portata / PT femmina / PT femmina
  • Valvole a sfera / In acciaio inox / Alta portata / PT femmina / PT femmina
  • Valvole a sfera / In acciaio inox / Alta portata / PT femmina / PT femmina
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Corpo principale] Materiale del corpo principale" È possibile scegliere EN CW617N Equiv. o EN 1.4408 Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a sfera/In acciaio inox/alta portata/PT femmina/PT femmina:Immagine relativa
Tipo MaterialePressione di esercizio max
Corpo principaleSede sfera
BRTWEN CW617N equiv.Fluororesina contenente fibra di vetroAcqua, olio, aria: 4.12MPa
BSCSFEN 1.4408 equiv.FluororesinaAcqua, olio, aria, gas: 4.12MPa
Vapore saturo: 1MPa

Specifiche

Codice componente
BRTKA10A
BRTWB15A
Codice componenteRc (PT)dSProfilo AProfilo BPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoProfilo levaN.L(H)WL(H)W1 ~ 4 pz.5 ~ 10 pz.
BRTWA
Con leva
B
(Con galletto di fissaggio)
8A1/41020503770503555  
10A3/81022503770503555  
15A1/21526654080654170  
20A3/42032684480684570  
25A1253979501107954100  
BSCSF-
Non disponibile
15A1/215276859102---  
20A3/420337762120---  
25A125409076150---  
40A1 1/2385611188165---  
50A2507012695165---  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BRTWA8A
BRTWA10A
BRTWA15A
BRTWA20A
BRTWA25A
BRTWB8A
BRTWB10A
BRTWB15A
BRTWB20A
BRTWB25A
BSCSF15A
BSCSF20A
BSCSF25A
BSCSF40A
BSCSF50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Liquido applicabile Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Profilo leva Materiale sede sfera Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diam. maniglia
(Ø)
N.

29.22 €

1 Disponibile 6 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Acqua / Aria / Oli1/41/4Con maniglia a levaPTFE (fibra di vetro inclusa)~4.125037708A

32.13 €

1 Disponibile 6 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Acqua / Aria / Oli3/83/8Con maniglia a levaPTFE (fibra di vetro inclusa)~4.1250377010A

34.64 €

21.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Ottone] EN CW617N Equiv.Acqua / Aria / Oli1/21/2Con maniglia a levaPTFE (fibra di vetro inclusa)~4.1265408015A

40.17 €

25.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Ottone] EN CW617N Equiv.Acqua / Aria / Oli3/43/4Con maniglia a levaPTFE (fibra di vetro inclusa)~4.1268448020A

54.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Ottone] EN CW617N Equiv.Acqua / Aria / Oli11Con maniglia a levaPTFE (fibra di vetro inclusa)~4.12795011025A

29.22 €

1 Disponibile 6 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Acqua / Aria / Oli1/41/4Con galletto di fissaggioPTFE (fibra di vetro inclusa)~4.125035558A

32.13 €

1 Disponibile 6 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Acqua / Aria / Oli3/83/8Con galletto di fissaggioPTFE (fibra di vetro inclusa)~4.1250355510A

34.64 €

1 Disponibile 6 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Acqua / Aria / Oli1/21/2Con galletto di fissaggioPTFE (fibra di vetro inclusa)~4.1265417015A

40.17 €

1 Disponibile 6 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Acqua / Aria / Oli3/43/4Con galletto di fissaggioPTFE (fibra di vetro inclusa)~4.1268457020A

54.16 €

1 Disponibile 6 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.Acqua / Aria / Oli11Con galletto di fissaggioPTFE (fibra di vetro inclusa)~4.12795410025A

38.15 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo1/21/2Con maniglia a levaFluororesina-685910215A

46.98 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo3/43/4Con maniglia a levaFluororesina-776212020A

64.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo11Con maniglia a levaFluororesina-907615025A

129.20 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo1 1/21/2Con maniglia a levaFluororesina-1118816540A

190.92 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo22Con maniglia a levaFluororesina-1269516550A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Valvola a sfera Alesaggio completo Lato mandata, tipo di collegamento RC (PT)
Lato di controllo, tipo di attacco RC (PT) Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico