Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
BBPPS11 |
Codice componente | R (PT) | L | Sedi chiave B | H | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~20 pz. | ||||
BBPPS | 11 | 1/8 | 44 | 17 | 24 | ||
22 | 1/4 | 48 | |||||
33 | 3/8 | 57.5 | 21 | 26 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BBPPS11 |
BBPPS22 |
BBPPS33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/8 | 44 | 24 | 11 | |
41.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/4 | 48 | 24 | 22 | |
52.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3/8 | 57.5 | 26 | 33 |
Loading...
Fluidi applicabili | Acqua, aria, olio |
Gamma di temperature di esercizio | -10 ~ 120˚C (senza congelamento) |
Pressione d'esercizio normale | 0.98MPa |
Profilo corpo principale | Tipo dritto | Materiale corpo | EN 1.4308 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Con alesaggio standard | Lato mandata, tipo di collegamento | R (PT) | Profilo leva | Con maniglia a leva |
Materiale sede sfera | PTFE (fibra di vetro inclusa) | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::120 | Diam. maniglia(Ø) | 30 |
Metodo di funzionamento | Tipo manuale |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
N.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali